Table X - Rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, type à vis amovible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table X - Rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, type à vis amovible:Affichage d'image associés
Matériau : (corps principal) Laiton à basse teneur en cadmium
(bouton d'alimentation) Aluminium
Traitement de surface : traitement à la résine fluorée noire

Spécifications

Référence pièce
XEGL60
Référence pièceSurface de l'étageDistance de déplacementDéplacement par rotation
(mm)
Capacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Capacité de charge du moment (N • m)ParallélismePoidsAccessoires (x4)Prix unitaire
Type(mm)(mm)HorizontaleVerticaleLinéaritéParallélismePasLacetRoulement(kg)Type M-L
XEGL2525x25±50.529.49.830302.0 1.5 1.3 40µm0.1SCB2-8 
4040x40±74.0 3.0 3.0 0.2
SCB3-6 
6060x60±939.219.65.0 4.0 4.0 0.5SCB4-6 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Plaque de montage dans l'axe des XY : Utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

Modifications

Table X - Rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, type à vis amovible:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XEGL25
XEGL40
XEGL60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

201.38 €

1 9 jours 1025255 à 301-15252529.4±515

209.55 €

1 9 jours 1026-4026-405 à 301-15404029.4±715

245.59 €

1 9 jours 1041-6041-6030,1 à 5015.1-20606039.2±917

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Table X - Rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, type à vis amovible:Affichage d'image associés

Informations de base

Distance de déplacement (plage sélectionnable) ≤±10mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Laiton sans cadmium
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Catégorie Corps principal Type Axe des X
Rectitude de la table(µm) 30 Parallélisme de la table(µm) 30 Position du bouton d'alimentation Central
Collier Standard Inversé Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique