Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DSXYSGB80-AR
Référence pièce |
DSXYSGB80-A DSXYSGB80-AR |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Capacité de charge (N) | Configuration des étages | Réf. pièce de référence (page) | Prix unitaire | |||
Type | N° | Haut | Bas | DSXYSGB | DSXYSCG | ||||
Bille linéaire noire Tête de micromètre DSXYSGB Bille linéaire Vis d'alimentation DSXYSCG | 25-A | 25x25 | ±3.2 | 38.2 | X□□□-AR | X□□□-A | XYSGB□-A (P.1946) XYSCG□-A (P.1946) (Asymétrique) | ||
25-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
40-A | 40x40 | ±6.5 | 95.2 | X□□□-AR | X□□□-A | ||||
40-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
50-A | 50x50 | 144.2 | X□□□-AR | X□□□-A | - | ||||
50-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
60-A | 60x60 | 192.1 | X□□□-AR | X□□□-A | |||||
60-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
70-A | 70x70 | 329.6 | X□□□-AR | X□□□-A | - | ||||
70-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
80-A | 80x80 | ±12.5(*) | 255.8 | X□□□-AR | X□□□-A | ||||
80-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
100-A | 100x100 | 329.6 | X□□□-AR | X□□□-A | - | ||||
100-AR | X□□□-A | X□□□-AR |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DSXYSGB80-AR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Méthode d'alimentation | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Inversé | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10 à 30mm | ±10 à 30mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage LTBC | 35.1-40 | 80 | 80 | 255.8 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 40 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | Droit et gauche | Standard | - |
Loading...
Matériau de la table | EN 1.4125 Equiv. | Mécanisme de guidage | Bille linéaire | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Position du bouton d'alimentation | Central | Collier | Standard | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Table XY - Pour utilisation symétrique, à rail linéaire, vis d'alimentation, pas 0.5, le numéro d'article est le suivant: DSXYSGB80-AR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DSXYSGB80-AR.
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Inversé
Méthode d'alimentation (type à micromètre)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DSXYSCG100-A |
DSXYSCG100-AR |
DSXYSCG25-A |
DSXYSCG25-AR |
DSXYSCG40-A |
DSXYSCG40-AR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Méthode d'alimentation | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Inversé | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.86 € | 1 | 9 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 35.1-40 | 100 | 100 | 329.6 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Standard | - | Fonctionnement par bouton | ||
785.86 € | 1 | 9 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 35.1-40 | 100 | 100 | 329.6 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Droit et gauche | - | Fonctionnement par bouton | ||
425.67 € | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 20.1-25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3.2 | ±3.2 | 24 | 30 | 3 | 2.2 | 3.00 | Standard | - | Fonctionnement par bouton | ||
425.67 € | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 20.1-25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3.2 | ±3.2 | 24 | 30 | 3 | 2.2 | 3.00 | Droit et gauche | - | Fonctionnement par bouton | ||
458.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 30.1-35 | 40 | 40 | 95.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 30 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | Standard | - | Fonctionnement par bouton | ||
458.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 30.1-35 | 40 | 40 | 95.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 30 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | Droit et gauche | - | Fonctionnement par bouton |