Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
XKEMA40 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement(mm) | Capacité de charge (N) | Poids (g) | Prix unitaire | |
Type | N° | |||||
XKEMA | 40 | 40x40 | ±3 | 49 | 70 | |
60 | 60x60 | ±5 | 98 | 160 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XKEMA40 |
XKEMA60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacité de charge (plage) (N) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Course (distance Z) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 30,1 à 50 | 40 | 40 | ±3 | ||
87.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50,1 à 100 | 60 | 60 | ±5 |
Loading...
Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | EN AW-5052 Equiv. | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Guide à glissière | Collier | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement de la poignée |
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.7 | Diam. de vis à billes(Ø) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Capacité de charge (plage)(N)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Course (distance Z)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles