Roulements linéaires / bride ronde / acier / douille simple, double / levier de serrage (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements linéaires / bride ronde / acier / douille simple, double / levier de serrage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulements linéaires / bride ronde / acier / douille simple, double / levier de serrage
  • Roulements linéaires / bride ronde / acier / douille simple, double / levier de serrage
  • Roulements linéaires / bride ronde / acier / douille simple, double / levier de serrage
  • Roulements linéaires / bride ronde / acier / douille simple, double / levier de serrage
  • Roulements linéaires / bride ronde / acier / douille simple, double / levier de serrage
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

(i)Remarque

  • En octobre 2023, la méthode d'assemblage de la bride et du cylindre passera du brasage au collage pour certaines références. Les références concernées se trouvent dans ce PDF. Les spécifications actuellement applicables seront respectées.
    Vous trouverez ici des détails sur la méthode de connexion modifiée.
    Il est possible que votre livraison contienne des versions mixtes de produits.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LHRCM16

Manchons linéaires à bride avec levier de serrage:Affichage d'image associés
TypeCylindre extérieurBillesSyst. de retenueSupport de collierVis de levier/collierLevierFiletageÉcrouTemp. ambiante de fonctionnement
Levier à droiteLevier à gaucheMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériauMatériau
SimpleDoubleSimpleDouble
LHRCLHRCWLHRLCLHRLCWEN 1.3505 équiv.58HRC~-EN 1.3505 équiv.Plastique
(Duracon M90 équiv.)
Alliage d'aluminiumAnodisé clairEN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickelZinc moulé sous pressionPeinture cuite au fourEN 1.4301 équiv.Acier inoxydable
(acier inoxydable)
-20~80°C

Spécifications

Référence pièce 
LHRC16
Manchons linéaires à bride avec levier de serrage:Affichage d'image associés LHRC16L
Manchons linéaires à bride avec levier de serrage:Affichage d'image associés LHRC16G
Manchons linéaires à bride avec levier de serrage:Affichage d'image associés LHRC16H

(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
(avec graisse de type H)
Autres types de graisse disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304.
Référence pièceTolérance DLHT1T2dd1tP.C.D.(G)JKPMExcentricité* Perpendicularité
TypedrTolérance Aucun traitement de surfaceSimpleDouble
SimpleDouble Tolérance ToléranceSimpleDoubleSimpleDouble
Simple    Double
(Type avec levier à droite)
LHRC     LHRCW

(Type avec levier à gauche)
LHRLC   LHRLCW
160
-0.009
0
-0.010
280
-0.016
37±0.370±0.3486144.57.54.538(62)10.5305.540.0120.0150.0120.015
200
-0.010
0
-0.012
320
-0.019
42805485.595.543(63.2)12.50.0150.020 0.0150.020
2540591126251(70.7)165
30456412374106.6116.160(73.5)18.5
* Perpendicularité de la partie D à la surface de montage de l'embase kgf=Nx0.101972

drPoussée axiale N max.Capacité de charge de baseMoment statique admissible
(N•m)
Masse (g)Prix unitaire
Lubrifié C (dynamique) NCo (statique) NLHRC
LHRLC
LHRCW
LHRLCW
Couple de serrage N•mSimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDouble
162501.5775123011802350-19.7217289  
202501.5882140013702740-26.8324406  
252503980156015703140-43.4553757  
3050031570249027405490-82.8683901  
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici. La poussée axiale maximale est une valeur de référence.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LHRCM16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Type à bride Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Le type de circulation de billes Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Longueur Matériau de la bille Sens du levier Rempli de graisse

63.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Embase-1637[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickelSimple287751180-0.00912SimpleEN 1.4125 Equiv.Type à levier à droiteNon fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Manchons linéaires à bride avec levier de serrage:Affichage d'image associés

Informations de base

Style Standard Matériau du cylindre extérieur EN 1.3505 Equiv. Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification Non fourni Précision Niveau élevé Type Standard à bride
Forme de l'embase A embase compacte Matériel du dispositif de fixation Plastique (equiv. POM) Joints Fourni
Matériau du cylindre extérieur EN 1.3505 Equiv. Trou contre-alésé Standard

Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / bride ronde / acier / douille simple, double / levier de serrage, le numéro d'article est le suivant: LHRCM16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHRCM16.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LHRC20
LHRC25
LHRC30
LHRCM20
LHRCM25
LHRCM30
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType Type à bride Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Le type de circulation de billes Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Longueur Matériau de la bille Sens du levier Rempli de graisse

62.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10EmbaseStandard à bride2042Sans traitementSimple328821370-0.0115SimpleEN 1.3505 Equiv.Type à levier à droiteNon fourni

70.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10EmbaseStandard à bride2559Sans traitementSimple409801570-0.0115SimpleEN 1.3505 Equiv.Type à levier à droiteNon fourni

80.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10EmbaseStandard à bride3064Sans traitementSimple4515702740-0.0115SimpleEN 1.3505 Equiv.Type à levier à droiteNon fourni

70.04 €

1 Disponible 5 jours 10Embase-2042[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickelSimple328821370-0.0115SimpleEN 1.4125 Equiv.Type à levier à droiteNon fourni

79.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Embase-2559[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickelSimple409801570-0.0115SimpleEN 1.4125 Equiv.Type à levier à droiteNon fourni

88.94 €

1 Disponible 12 jours 10Embase-3064[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickelSimple4515702740-0.0115SimpleEN 1.4125 Equiv.Type à levier à droiteNon fourni

Produits complémentaires

Assistance technique