Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LHRLC30
Type | Cylindre extérieur | Billes | Syst. de retenue | Support de collier | Vis de levier/collier | Levier | Filetage | Écrou | Temp. ambiante de fonctionnement | ||||||||
Levier à droite | Levier à gauche | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | |||
Simple | Double | Simple | Double | ||||||||||||||
LHRC | LHRCW | LHRLC | LHRLCW | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Zinc moulé sous pression | Peinture cuite au four | EN 1.4301 équiv. | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~80°C |
Référence pièce | |
LHRC16![]() ![]() ![]() | (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) (avec graisse de type H) |
Référence pièce | Tolérance D | L | H | T1 | T2 | d | d1 | t | P.C.D. | (G) | J | K | P | M | Excentricité | * Perpendicularité | |||||||||
Type | dr | Tolérance | Aucun traitement de surface | Simple | Double | ||||||||||||||||||||
Simple | Double | Tolérance | Tolérance | Simple | Double | Simple | Double | ||||||||||||||||||
Simple Double (Type avec levier à droite) LHRC LHRCW (Type avec levier à gauche) LHRLC LHRLCW | 16 | 0 -0.009 | 0 -0.010 | 28 | 0 -0.016 | 37 | ±0.3 | 70 | ±0.3 | 48 | 6 | 14 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 38 | (62) | 10.5 | 30 | 5.5 | 4 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.015 |
20 | 0 -0.010 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 42 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.5 | 43 | (63.2) | 12.5 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | |||||||
25 | 40 | 59 | 112 | 62 | 51 | (70.7) | 16 | 5 | |||||||||||||||||
30 | 45 | 64 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | (73.5) | 18.5 |
dr | Poussée axiale N max. | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (N•m) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||
Lubrifié | C (dynamique) N | Co (statique) N | LHRC LHRLC | LHRCW LHRLCW | ||||||||
Couple de serrage N•m | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | ||||
16 | 250 | 1.5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | - | 19.7 | 217 | 289 | ||
20 | 250 | 1.5 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | - | 26.8 | 324 | 406 | ||
25 | 250 | 3 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | - | 43.4 | 553 | 757 | ||
30 | 500 | 3 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | - | 82.8 | 683 | 901 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LHRLC30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Type à bride | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Le type de circulation de billes | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Longueur | Matériau de la bille | Sens du levier | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase | Standard à bride | 30 | 64 | Sans traitement | Simple | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Type levier gauche | Non fourni |
Loading...
Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. | Mouvement | Mouvement linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Type de lubrification | Non fourni | Précision | Niveau élevé | Type | Standard à bride |
Forme de l'embase | A embase compacte | Matériel du dispositif de fixation | Plastique (equiv. POM) | Joints | Fourni |
Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. | Trou contre-alésé | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / bride ronde / acier / douille simple, double / levier de serrage, le numéro d'article est le suivant: LHRLC30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHRLC30.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Type
Type à bride
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Le type de circulation de billes
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Longueur
Matériau de la bille
Sens du levier
Rempli de graisse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LHRC30 |
LHRCM16 |
LHRCM20 |
LHRLCM16 |
LHRLCM20 |
LHRLCM25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Type à bride | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Le type de circulation de billes | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Longueur | Matériau de la bille | Sens du levier | Rempli de graisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase | Standard à bride | 30 | 64 | Sans traitement | Simple | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Simple | EN 1.3505 Equiv. | Type à levier à droite | Non fourni | |
63.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase | - | 16 | 37 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | Simple | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Simple | EN 1.4125 Equiv. | Type à levier à droite | Non fourni | |
70.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase | - | 20 | 42 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | Simple | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Simple | EN 1.4125 Equiv. | Type à levier à droite | Non fourni | |
63.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase | - | 16 | 37 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | Simple | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Simple | EN 1.4125 Equiv. | Type levier gauche | Non fourni | |
70.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase | - | 20 | 42 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | Simple | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Simple | EN 1.4125 Equiv. | Type levier gauche | Non fourni | |
79.26 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Embase | - | 25 | 59 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | Simple | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Simple | EN 1.4125 Equiv. | Type levier gauche | Non fourni |