Raccords de tuyaux en cuivre - Raccord union, extrémité filetée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en cuivre - Raccord union, extrémité filetée:Affichage d'image associés
  Matériau : Laiton
Bague incluse (référence : DKRG)

Spécifications

Référence pièce
DKFR3
DKVBN8
Référence pièceT
G (PF)
(L)L1L2T1
G (PF)
CarréPrix unitaire
TypeDiam. ext. D du tuyau utilisableCorps principalÉcrou
DKPG31/825.556.51/81212
41/825.556.51/81212
51/825.556.51/81212
61/432.568.51/41616
81/432.568.51/41616
103/838.0810.03/81919
121/246.01012.01/22424

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DKPG3
DKPG4
DKPG5
DKPG6
DKPG8
DKPG10
DKPG12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal

8.68 €

1 Disponible 5 jours 10[1/8B (6A)] 1/8

8.68 €

1 Disponible 5 jours 10[1/8B (6A)] 1/8

8.68 €

1 Disponible 5 jours 10[1/8B (6A)] 1/8

10.07 €

1 Disponible 5 jours 10[1/4B (8A)] 1/4

10.33 €

1 Disponible 5 jours 10[1/4B (8A)] 1/4

12.35 €

1 Disponible 5 jours 10-

16.62 €

1 Disponible 5 jours 10-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Fluides utilisablesAir, eau, huile industrielle
Pression de fonctionnement normale3.5MPa
Pression de fonctionnement max.7.0MPa
Plage de températures de fonctionnement-20 à 100˚C (ne gèle pas)

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Filetage <-> Tube, sens Matériau du tuyau applicable Tuyaux en cuivre Type à filetage de connexion G (PF)
Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::100

Produits complémentaires

Assistance technique