Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
BFRBG15A |
Référence pièce | d | D | P.C.D. | g | t | f | h | L | (W) | (H) | Q | P | M | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 pièce | 2 à 5 pièces | |||||||||||||
BFRBG | 15A | 15 | 95 | 70 | 51 | 12 | 1 | 15 | 108 | 145 | 85 | M4 | 42 | M5 | ||
20A | 20 | 100 | 75 | 56 | 14 | 1 | 15 | 117 | 145 | 92 | M4 | 42 | M5 | |||
25A | 25 | 125 | 90 | 67 | 14 | 1 | 19 | 127 | 165 | 90 | M5 | 50 | M6 | |||
32A | 32 | 135 | 100 | 76 | 16 | 2 | 19 | 140 | 165 | 97 | M5 | 50 | M6 | |||
40A | 38 | 140 | 105 | 81 | 16 | 2 | 19 | 165 | 230 | 108 | M5 | 70 | M8 | |||
50A | 50 | 155 | 120 | 96 | 16 | 2 | 19 | 178 | 230 | 116 | M5 | 70 | M8 |
■ Spécifications | |
Fluides utilisables | Eau, air, huile et gaz |
Pression de fonctionnement max. | 1.4MPa |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BFRBG15A |
BFRBG20A |
BFRBG25A |
BFRBG32A |
BFRBG40A |
BFRBG50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Diam. de la poignée (Ø) | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 108 | 85 | 145 | 15A | |
91.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 117 | 92 | 145 | 20A | |
125.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 127 | 90 | 165 | 25A | |
162.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 97 | 165 | 32A | |
177.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 165 | 108 | 230 | 40A | |
227.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 178 | 116 | 230 | 50A |
Loading...
Forme du corps principal | Type droit | Matériau du corps | EN 1.4308 Equiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la poignée | Type à poignée de levier | Matériau de la cage de bille | Fluororésine | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.4 |
Méthode de fonctionnement | Type manuel |
Configurer
Propriétés de base
No.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles