Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
MTKL | EN 1.0038 Équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | - | T |
MTKL2 | - | 3.5 |
Référence pièce | T | Écrou pour vis mères disponible | W | L | W1 | L1 | d | Prix unitaire | |||||
Type | N° | Incrément de 0.1mm | Type | D.I. d | T=2.5~2.9 | T=3.0~4.9 | T=5.0~6.9 | T=7.0~9.0 | |||||
MTKL | 1 | 2.5~9.0 | MTSBHR MTSBHL MTSMHR | 10 | 30 | 24 | 20 | 16 | 4.5 | ||||
2 | 12, 14 | 38 | 30 | 26 | 20 | 5.5 | |||||||
3 | 16 | 44 | 35 | 32 | 24 | ||||||||
4 | 18, 20 | 48 | 40 | 36 | 28 | 6.5 | |||||||
5 | 22, 25 | 62 | 50 | 46 | 34 | 9 | |||||||
6 | 28, 32 | 68 | 56 | 52 | 40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MTKL1-[2.5-9/0.1] |
MTKL2-[2.5-9/0.1] |
MTKL3-[2.5-9/0.1] |
MTKL4-[2.5-9/0.1] |
MTKL5-[2.5-9/0.1] |
MTKL6-[2.5-9/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | N° (D.E. des écrous de vis mères applicables) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 1(10) | 2.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2(12•14) | 2.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | 3(16) | 2.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4(18•20) | 2.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | 5(22•25) | 2.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | 6(28•32) | 2.5 ~ 9 |
Loading...
Type | Entretoise | Matériau | Acier | Méthode de finition | Revêtement oxydé noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
N° (D.E. des écrous de vis mères applicables)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles