Canons de perçage / bride compacte / paroi mince / acier / 45HRC-50HRC

Canons de perçage / bride compacte / paroi mince / acier / 45HRC-50HRC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Centreur de positionnement bronze - A bride - Economique:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
EN 1.1191 équiv.--JBOR
Placage autocatalytique au nickel-JBOM
-45~50HRCJBOK
Placage autocatalytique au nickelJBON

Spécifications

Référence-P-L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-

P13.00
P5.0
-
-
-
-
12
L30.0
L8
10
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
L
Incrément de 1mm
RHWTAdPrix unitaire
JBORJBOMJBOKJBON
TypeDL≤2021≤LL≤2021≤LL≤2021≤LL≤2021≤L
JBOR
JBOM
JBOK
JBON
104.0~6.55~15125123175----
126.0~8.52281520----
15 8.0~10.55~354017306
16 9.0~11.520
1810.0~12.5
2012.0~13.522
2212.0~13.525
2513.0~15.54430434
2615.0~16.5
3016.0~20.55~50356355428
3520.0~25.0604046

Modifications

Centreur de positionnement bronze - A bride - Economique:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JBOK10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOK12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOK15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBOK35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
JBOM10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOM12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOM15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBOM35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
JBON10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBON12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBON15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBON35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
JBOR10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOR12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOR15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBOR35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Traitement de surface Dureté Longueur L
(mm)
1 10 jours 104 ~ 6.510Non fourni45 - 50HRC5 ~ 15
1 10 jours 106 ~ 8.512Non fourni45 - 50HRC5 ~ 15
1 10 jours 108 ~ 10.515Non fourni45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 109 ~ 11.516Non fourni45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1010 ~ 12.518Non fourni45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1012 ~ 13.520Non fourni45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1012 ~ 13.522Non fourni45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1013 ~ 15.525Non fourni45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1015 ~ 16.526Non fourni45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1016 ~ 20.530Non fourni45 - 50HRC5 ~ 50
1 10 jours 1020 ~ 2535Non fourni45 - 50HRC5 ~ 50
1 10 jours 104 ~ 6.510Placage autocatalytique au nickelNon fourni5 ~ 15
1 10 jours 106 ~ 8.512Placage autocatalytique au nickelNon fourni5 ~ 15
1 10 jours 108 ~ 10.515Placage autocatalytique au nickelNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 109 ~ 11.516Placage autocatalytique au nickelNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1010 ~ 12.518Placage autocatalytique au nickelNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1012 ~ 13.520Placage autocatalytique au nickelNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1012 ~ 13.522Placage autocatalytique au nickelNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1013 ~ 15.525Placage autocatalytique au nickelNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1015 ~ 16.526Placage autocatalytique au nickelNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1016 ~ 20.530Placage autocatalytique au nickelNon fourni5 ~ 50
1 10 jours 1020 ~ 2535Placage autocatalytique au nickelNon fourni5 ~ 50
1 10 jours 104 ~ 6.510Placage autocatalytique au nickel45 - 50HRC5 ~ 15
1 10 jours 106 ~ 8.512Placage autocatalytique au nickel45 - 50HRC5 ~ 15
1 10 jours 108 ~ 10.515Placage autocatalytique au nickel45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 109 ~ 11.516Placage autocatalytique au nickel45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1010 ~ 12.518Placage autocatalytique au nickel45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1012 ~ 13.520Placage autocatalytique au nickel45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1012 ~ 13.522Placage autocatalytique au nickel45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1013 ~ 15.525Placage autocatalytique au nickel45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1015 ~ 16.526Placage autocatalytique au nickel45 - 50HRC5 ~ 35
1 10 jours 1016 ~ 20.530Placage autocatalytique au nickel45 - 50HRC5 ~ 50
1 10 jours 1020 ~ 2535Placage autocatalytique au nickel45 - 50HRC5 ~ 50
1 10 jours 104 ~ 6.510Non fourniNon fourni5 ~ 15
1 10 jours 106 ~ 8.512Non fourniNon fourni5 ~ 15
1 10 jours 108 ~ 10.515Non fourniNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 109 ~ 11.516Non fourniNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1010 ~ 12.518Non fourniNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1012 ~ 13.520Non fourniNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1012 ~ 13.522Non fourniNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1013 ~ 15.525Non fourniNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1015 ~ 16.526Non fourniNon fourni5 ~ 35
1 10 jours 1016 ~ 20.530Non fourniNon fourni5 ~ 50
1 10 jours 1020 ~ 2535Non fourniNon fourni5 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base À embase Tolérance de diamètre extérieur 0 / -0.2 Matériau EN 1.1191 Equiv.
Forme du diamètre intérieur Forme circulaire Support de fixation Non fourni Dimension P fixe, dimension L sélectionnable/Dimensions P, L configurables Dimension P, L configurable

Produits complémentaires

Assistance technique