Guide avaloir vertical plaque détourée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Guide avaloir vertical plaque détourée:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté
GIRSEN 1.0038 équiv.-
GIRHEN 1.1191 équiv.45 à 55HRC

Spécifications

Référence pièce-Côté montage-L-F-S-S1
TypeD, T
GMRS9-R-150-30
GIRS12-130-20-25-13
Référence pièceL
Incrément de 5 mm
F
Incrément de 5 mm
S
Incrément de 5 mm
S1
Incrément de 1mm
Prix unitaire
TypeTGIRSGIRH
GIRS
GIRH
6100~30020~6025~50 13≤S1≤S-12
9
12
16

Modifications

Guide avaloir vertical plaque détourée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GIRH6-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH9-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH12-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH16-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS6-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS9-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS12-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS16-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Dureté Epaisseur T
(mm)
F
(mm)
Longueur L
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC920 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC1220 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC1620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.-620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.-920 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.-1220 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.-1620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Guide avaloir vertical plaque détourée:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Plaques

Produits complémentaires

Assistance technique