Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
ZLPG40 |
Référence pièce | Surface de l'étage | Distance de déplacement(mm) | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Capacité de charge du moment (N • m) | Rigidité du moment ("/N • cm) | Parallélisme | Poids | Accessoire | Prix unitaire | |||||||
Type | N° | (mm) | Linéarité | Pas | Lacet | Roulement | Pas | Lacet | Roulement | (kg) | Type M-L | Quantité | ZLPG | ZLPCG | |||
ZLPG ZLPCG (*uniquement) | 25* | 25x25 | ±2 | 9.8 | 3µm | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 4.08 | 2.50 | 2.37 | 50µm | 0.06 | SCB2-8 | 4 | ||
40* | 40x40 | ±3 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | 100µm | 0.20 | SCB3-6 | 3 | |||||
40H | 40x40 | ±3 | 19.6 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1.03 | 0.52 | 0.6 | 0.20 | SCB3-6 | 4 | - | ||||
60L | 60x60 | ±3 | 2.3 | 1.5 | 4.2 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | 0.30 | SCB4-10 | - | ||||||
60* | 60x60 | ±5 | 39.2*1 | 6.2 | 4.1 | 6.2 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.60 | SCB4-10 | ||||||
80* | 80x80 | ±5 | 29.4 | 3.8 | 2.5 | 6.3 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | 1.00 | SCB4-10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ZLPCG25 |
ZLPCG40 |
ZLPCG60 |
ZLPCG80 |
ZLPG25 |
ZLPG40 |
ZLPG40H |
ZLPG60 |
ZLPG60L |
ZLPG80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Distance de déplacement (axe des Z) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510.81 € | 1 | 9 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5 à 30 | Vis d'alimentation | 30,1 à 35 | 25 | 25 | 9.8 | ±2 | 35 | 4.08 | 2.5 | 2.37 | - | Fonctionnement par bouton | ||
541.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5 à 30 | Vis d'alimentation | 35,1 à 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±3 | 40 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | - | Fonctionnement par bouton | ||
588.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5 à 30 | Vis d'alimentation | 50,1 à 60 | 60 | 60 | 29.4 | ±5 | 55 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | - | Fonctionnement par bouton | ||
650.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 5 à 30 | Vis d'alimentation | 50,1 à 60 | 80 | 80 | 29.4 | ±5 | 55 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | - | Fonctionnement par bouton | ||
559.93 € 235.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5 à 30 | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 30,1 à 35 | 25 | 25 | 9.8 | ±2 | 35 | 4.08 | 2.5 | 2.37 | Standard | - | ||
591.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5 à 30 | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 35,1 à 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±3 | 40 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | Standard | - | ||
591.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5 à 30 | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 40,1 à 50 | 40 | 40 | 19.6 | ±3 | 45 | 1.50 | 1.07 | 1.14 | Standard | - | ||
637.69 € | 1 | 7 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30,1 à 50 | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 50,1 à 60 | 60 | 60 | 39.2 | ±5 | 55 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | Standard | - | ||
622.14 € | 1 | 7 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5 à 30 | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 35,1 à 40 | 60 | 60 | 19.6 | ±3 | 40 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | Standard | - | ||
699.91 € | 1 | 7 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 5 à 30 | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 50,1 à 60 | 80 | 80 | 29.4 | ±5 | 55 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | Standard | - |
Loading...
Type | Axe des Z | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Jusqu'à ±10mm | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Anodisé noir | Mécanisme de guidage | Rouleaux croisés | Surface d'étage de l'axe des Z | Surface horizontale de l'axe des Z |
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Rectitude de la table(µm) | 3 | Position du bouton d'alimentation | Central |
Collier | Standard | Inversé | Standard | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Distance de déplacement (axe des Z)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Méthode d'alimentation (type à micromètre)
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles