Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
PSAM8 PSHM12 PSMM4 |
Référence pièce | Distance de détection (mm) | Puissance | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 5 pièce(s) | 6~20 | |||
PSMMD3 | 1 | NPN N.O. | ||
PSMM4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSMM4 |
PSMMD3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Dimension/taille de la tête de détection M | Dimension de la taille de la tête de détection (Ø) | Dimension de la tête de détection L2 (plage) (mm) | Dimension de la taille de la tête de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vis | M4 | - | 10-20 | 19 | |
119.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Forme du cylindre | - | 3 | 20.1-30 | 22 |
Loading...
Distance de détection(mm) | 1 | Objet détecté | Métal perméable magnétiquement | Environnement de fonctionnement | Type mini |
---|---|---|---|---|---|
Blindage | Blindage | Matériau du boîtier | EN 1.4305 Equiv. | Matériau de la surface de détection du capteur | Acier inoxydable |
Amplificateur | Type intégré | Structure de protection (CEI) | IP67 |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Dimension/taille de la tête de détection M
Dimension de la taille de la tête de détection(Ø)
Dimension de la tête de détection L2 (plage)(mm)
Dimension de la taille de la tête de détection(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles