Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC01-3S
Référence pièce |
MC01-1S |
Référence pièce | MC01-3S |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc |
Force de serrage (N) | 882 |
Poids (g) | 130 |
Angle d'ouverture-fermeture du bras | 80° |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 73° |
Accessoire | Boulon avec caoutchouc Matériau : NBR Dureté : Shore A70 |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC01-3S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
10.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Méthode de fixation | Base droite | Force de serrage(N) | 882 | Matériau du corps | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M6 | Matériel de vis de serrage | Acier inoxydable | Type de hauteur du bras | Standard |
Hauteur du bras(mm) | 43.6 | Type de longueur du bras | Standard | Longueur du bras(mm) | 56.9 |
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 500-2279 | Accessoires pour embout | Boulon avec caoutchouc | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale - Base droite, le numéro d'article est le suivant: MC01-3S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC01-3S.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles