Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC01-12
Référence pièce |
MC01-11 MC01-12 |
Référence pièce | MC01-12 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc |
Force de serrage (N) | 2800 |
Poids (g) | 530 |
Angle d'ouverture-fermeture du bras | 88° |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 79° |
Accessoire | Boulon en acier |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC01-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
24.37 € | 1 | Disponible | 5 jours |
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Force de serrage(N) | 2800 | Matériau du corps | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M8 | Matériel de vis de serrage | Acier inoxydable | Type de hauteur du bras | Standard |
Hauteur du bras(mm) | 63 | Type de longueur du bras | Standard | Longueur du bras(mm) | 95 |
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 2280-2999 | Accessoires pour embout | Boulon en acier | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale, le numéro d'article est le suivant: MC01-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC01-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles