Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MC04-6 |
Référence pièce | MC04-8 | MC04-S8 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc | - |
Force de serrage (N) | 1470 | |
Poids (g) | 370 | |
Angle d'ouverture-fermeture du bras | 98° | |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 56° | |
Accessoire | Boulon en acier | Boulon en acier inoxydable |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Méthode de fixation | Base de l'embase | Force de serrage(N) | 1470 | Vis de collier | Réglable |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M8 | Catégorie | Corps principal | Type de hauteur du bras | Standard |
Hauteur du bras(mm) | 54 | Type de longueur du bras | Standard | Longueur du bras(mm) | 63 |
Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage)(N)(N) | 1050-2259 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériel de vis de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles