Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Manchon linéaire utilisé | Logement | Temp. ambiante de fonctionnement | ||
Simple | Double | ( Ici) | Matériau | Traitement de surface | |
LHGS | LHGW | LMU | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | -20~80°C |
Référence pièce | - | H | ||
LHGS16 LHGS12L LHGW30G LHGW20H |
- - - - |
30 15 30 25 |
(avec graisse de type L) (avec graisse de type G) (avec graisse de type H) |
Référence pièce | H | L | (H1) | T | T1 | S | W | C | C1 | L1 | d | ||||||||
Type | dr | Sélection | Simple | Double | Simple | Double | |||||||||||||
(simple) LHGS (double) LHGW |
12 | 15 | 20 | 25 | 58 | H+15 | 40 | 70 | 25 | 50 | 8 | 30 | 8.5 | 0.5 | 46 | 5.5 | |||
16 | 20 | 25 | 30 | 68 | H+20 | 47 | 84 | 30 | 55 | 10 | 40 | 11.5 | 56 | 5.5 | |||||
20 | 20 | 25 | 30 | 72 | H+22 | 52 | 94 | 35 | 60 | 12 | 44 | 12.5 | 60 | 5.5 | |||||
25 | 25 | 30 | 40 | 90 | H+27.5 | 69 | 128 | 50 | 90 | 15 | 55 | 16 | 75 | 6.6 | |||||
30 | 30 | 40 | 50 | 105 | H+32.5 | 74 | 138 | 55 | 100 | 20 | 65 | 18 | 85 | 9 |
dr | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (N • m) |
Masse (g) | |||||
C (dynamique) N | Co (statique) N | Simple | Double | |||||
Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | |||
12 | 412 | 657 | 598 | 1200 | - | 10.9 | 41 | 80 |
16 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | - | 19.7 | 73 | 145 |
20 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | - | 26.8 | 98 | 180 |
25 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | - | 43.4 | 236 | 440 |
30 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | - | 82.8 | 262 | 480 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Le type de circulation de billes | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Longueur | Hauteur H (mm) | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 15 | Non fourni | |
16.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 20 | Non fourni | |
17.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 25 | Non fourni | |
40.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 15 | Type G (faible niveau de particules) | |
40.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 20 | Type G (faible niveau de particules) | |
41.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 25 | Type G (faible niveau de particules) | |
40.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 15 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
40.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 20 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
41.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 25 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
40.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 15 | Type L (résistante à la chaleur) | |
40.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 20 | Type L (résistante à la chaleur) | |
41.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 40 | Simple | 412 | 598 | Simple | 25 | Type L (résistante à la chaleur) | |
21.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 20 | Non fourni | |
22.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 25 | Non fourni | |
22.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 30 | Non fourni | |
46.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 20 | Type G (faible niveau de particules) | |
46.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 25 | Type G (faible niveau de particules) | |
47.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 30 | Type G (faible niveau de particules) | |
46.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 20 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
46.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 25 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
47.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 30 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
46.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 20 | Type L (résistante à la chaleur) | |
46.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 25 | Type L (résistante à la chaleur) | |
47.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 47 | Simple | 775 | 1180 | Simple | 30 | Type L (résistante à la chaleur) | |
26.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 20 | Non fourni | |
27.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 25 | Non fourni | |
27.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 30 | Non fourni | |
51.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 20 | Type G (faible niveau de particules) | |
52.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 25 | Type G (faible niveau de particules) | |
52.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 30 | Type G (faible niveau de particules) | |
51.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 20 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
52.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 25 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
52.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 30 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
51.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 20 | Type L (résistante à la chaleur) | |
52.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 25 | Type L (résistante à la chaleur) | |
52.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 52 | Simple | 882 | 1370 | Simple | 30 | Type L (résistante à la chaleur) | |
36.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 25 | Non fourni | |
37.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 30 | Non fourni | |
39.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 40 | Non fourni | |
62.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 25 | Type G (faible niveau de particules) | |
63.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 30 | Type G (faible niveau de particules) | |
66.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 40 | Type G (faible niveau de particules) | |
62.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 25 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
63.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 30 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
66.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 40 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
62.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 25 | Type L (résistante à la chaleur) | |
63.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 30 | Type L (résistante à la chaleur) | |
66.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 69 | Simple | 980 | 1570 | Simple | 40 | Type L (résistante à la chaleur) | |
48.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 30 | Non fourni | |
50.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 40 | Non fourni | |
52.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 50 | Non fourni | |
76.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 30 | Type G (faible niveau de particules) | |
78.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 40 | Type G (faible niveau de particules) | |
80.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 50 | Type G (faible niveau de particules) | |
76.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 30 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
78.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 40 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
80.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 50 | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
76.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 30 | Type L (résistante à la chaleur) | |
78.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 40 | Type L (résistante à la chaleur) | |
80.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 74 | Simple | 1570 | 2740 | Simple | 50 | Type L (résistante à la chaleur) |
Loading...
Type | Logements | Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Anodisé clair | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | Non fourni |
Précision | Niveau élevé | Type | Paliers à semelle à manchons linéaires avec glissement d'arbre | Matériau de la bille | EN 1.3505 Equiv. |
Matériel du dispositif de fixation | Plastique (equiv. POM) | Joints | Fourni | Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Le type de circulation de billes
Longueur
Hauteur H(mm)
Rempli de graisse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles