Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SGPFRB | EN 1.0038 équiv. |
SUTFRB | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
WEJES25A |
Référence pièce | D | (T) | P.C.D. | d | Diam. de boulon applicable | SGPFRB | SUTFRB | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | |||||
SGPFRB SUTFRB | 10A | 90 | 12 | 65 | 15 | M12 | ||||
15A | 95 | 12 | 70 | 15 | M12 | |||||
20A | 100 | 14 | 75 | 15 | M12 | |||||
25A | 125 | 14 | 90 | 19 | M16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPFRB10A |
SGPFRB15A |
SGPFRB20A |
SGPFRB25A |
SUTFRB10A |
SUTFRB15A |
SUTFRB20A |
SUTFRB25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal | Traitement de surface | Nombre nominal | Diamètre du boulon applicable | Diamètre extérieur D (mm) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/8B (10A) | Galvanisation par trempage à chaud | 10A | M12 | 90 | 12 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/2B (15A) | Galvanisation par trempage à chaud | 15A | M12 | 95 | 12 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/4B (20A) | Galvanisation par trempage à chaud | 20A | M12 | 100 | 14 | |
9.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1B(25A) | Galvanisation par trempage à chaud | 25A | M16 | 125 | 14 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | N/A | 10A | M12 | 90 | 12 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | N/A | 15A | M12 | 95 | 12 | |
17.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | N/A | 20A | M12 | 100 | 14 | |
27.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1B(25A) | N/A | 25A | M16 | 125 | 14 |
Loading...
Type | Bride de type soudé | Type à bride | Fermeture (BL) | Configuration de l'assise de joint à embase | Face plate (FF) |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 2k |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Traitement de surface
Nombre nominal
Diamètre du boulon applicable
Diamètre extérieur D(mm)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles