Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SJSFSD | EN CW614N équiv. |
Référence pièce |
SJSMT6A |
Référence pièce | Rc (PT) | L | B | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | T1 | T2 | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | ||
SJSFSD | 12 | 1/8 | 1/4 | 26 | 17 | ||
13 | 1/8 | 3/8 | 28 | 21 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | 30 | 21 | |||
24 | 1/4 | 1/2 | 36 | 26 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | 38 | 26 | |||
36 | 3/8 | 3/4 | 44 | 32 | |||
46 | 1/2 | 3/4 | 46 | 32 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SJSFSD12 |
SJSFSD13 |
SJSFSD23 |
SJSFSD24 |
SJSFSD34 |
SJSFSD36 |
SJSFSD46 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 1/4 | |
8.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 3/8 | |
8.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 3/8 | |
12.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 1/2 | |
12.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 1/2 | |
20.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 3/4 | |
20.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2 | 3/4 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement | -50 à 150˚C (ne gèle pas) |
Pression de fonctionnement max. | 6.9MPa |
Type | Raccord | Type de connexion | Réducteur | Forme de connexion | Douilles |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN CW614N Equiv. | Type à filetage de connexion (1) | Rc | Type à filetage de connexion (2) | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 6.9 | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air | Traitement de surface | Non fourni |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles