Raccords en laiton pour tuyau en acier - Douille de réduction, filetage / taraudage

Raccords en laiton pour tuyau en acier - Douille de réduction, filetage / taraudage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords en laiton pour tuyau en acier - Douille de réduction, filetage / taraudage
  • Raccords en laiton pour tuyau en acier - Douille de réduction, filetage / taraudage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords en laiton pour tuyau en acier - Douille de réduction, filetage/taraudage:Affichage d'image associés
Type Matériau
SJSXSDEN CW614N équiv.

Spécifications

Référence pièce
SJSMT6A
Référence pièceR (PT)Rc (PT)LBPrix unitaireRemise sur volume
TypeT1T21 à 9 pièce(s)10 à 20 pièces
SJSXSD121/81/42217
211/41/82214
231/43/82621
323/81/42617
343/81/23126
431/23/83022
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SJSXSD12
SJSXSD21
SJSXSD23
SJSXSD32
SJSXSD34
SJSXSD43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale T1 Vis nominale T2

5.60 €

1 Disponible 5 jours 101/81/4

5.60 €

1 Disponible 5 jours 101/41/8

7.63 €

1 Disponible 5 jours 101/43/8

7.63 €

1 Disponible 5 jours 103/81/4

6.55 €

1 Disponible 5 jours 103/81/2

7.63 €

1 Disponible 5 jours 101/23/8

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Plage de températures de fonctionnement-50 à 150˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement max.6.9MPa

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Réducteur Forme de connexion Douilles femelles, douilles mâles
Matériau EN CW614N Equiv. Type à filetage de connexion (1) R Type à filetage de connexion (2) Rc
Pression de service max.(MPa) 6.9 Fluide applicable Eau pulsée, eau à débit constant / Air Traitement de surface Non fourni
Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150

Produits complémentaires

Assistance technique