Tubes PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tubes PVC:Affichage d'image associés
Type MatériauNormesCouleur
PVCTPVCJIS K 6742Gris
PVCHPVC résistant aux chocsGris bleu

Spécifications

Référence pièce-L
PVCT20-1000
Référence pièceL
Incrément de 1mm
D.E.EpaisseurD.I. (valeur de référence)Prix unitaire
TypeDTolérance DtTolérance TPVCT
L50~200201~400401~600601~800801~10001001~12501251~1500
PVCT
PVCH
1350~150018±0.22.5±0.213       
1622±0.23±0.316       
2026±0.23±0.320       
2532±0.23.5±0.325       
3038±0.33.5±0.331       
La tolérance de la dimension L est de +1~3 pour 50~1000, de +2~5 pour 1001~1500.
 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PVCH13-[50-1500/1]
PVCH16-[50-1500/1]
PVCH20-[50-1500/1]
PVCH25-[50-1500/1]
PVCH30-[50-1500/1]
PVCT13-[50-1500/1]
PVCT16-[50-1500/1]
PVCT20-[50-1500/1]
PVCT25-[50-1500/1]
PVCT30-[50-1500/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau N° (valeur de référence D.I.) L
(mm)
1 6 jours -Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs13(13)50 ~ 1500
1 6 jours 10Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs16(16)50 ~ 1500
1 6 jours -Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs20(20)50 ~ 1500
1 6 jours 10Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs25(25)50 ~ 1500
1 6 jours 10Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs30(31)50 ~ 1500
1 6 jours 10Polychlorure de vinyle non plastifié13(13)50 ~ 1500
1 6 jours -Polychlorure de vinyle non plastifié16(16)50 ~ 1500
1 6 jours 10Polychlorure de vinyle non plastifié20(20)50 ~ 1500
1 6 jours -Polychlorure de vinyle non plastifié25(25)50 ~ 1500
1 6 jours -Polychlorure de vinyle non plastifié30(31)50 ~ 1500

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique