Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Référence pièce | D | ds | H | L | L1 | Normes | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | Nb. | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | ||||||
PVCTB | 16 | 50 | 22 | 78 | 109 | 77 | JIS K 6743 | ||
20 | 59 | 26 | 89.5 | 125 | 97 | ||||
25 | 68 | 32 | 101 | 142 | 97 | ||||
30 | 80 | 38 | 119 | 158 | 129 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PVCTB16 |
PVCTB20 |
PVCTB25 |
PVCTB30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tuyau D (A1) (Ø) | D.I. du tuyau d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 22 | 16 | |
22.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | 20 | |
27.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 32 | 25 | |
38.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 38 | 30 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Polychlorure de vinyle non plastifié | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau <-> tuyau, diam. identique | Matériau du tuyau applicable | Tuyau en PVC | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Type | Raccords TS |
Forme | Soupapes |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau D (A1)(Ø)
D.I. du tuyau d
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles