Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence | - | Longueur de tuyau |
HOSSDR50 | - | 3.2 |
Référence | Longueur du flexible... Incrément de 0.1m | D | Diamètre intérieur du flexible (référence) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | Rayon de pliage admissible (mm) | Masse de référence (kg/m) | Prix unitaire | |||
Type | Nominal | HOSEE Prix unitaire du flexible/m | HOSEEK Manchon à une extrémité (+ prix à l'unité du flexible) | HOSEER Manchons aux deux extrémités (+ prix à l'unité du flexible) | |||||||||||
Type léger HOSEE (corps du flexible) HOSEEK (manchon à une extrémité) HOSEER (manchons aux deux extrémités) | 38 | 0.5~50.0 | 44.5 | 37.3 | 9.2 | 48 | 43 | 38 | 80 | 35 | 38 | 0.295 | |||
50 | 0.5~30.0 | 60.2 | 50.6 | 10 | 65.5 | 56.3 | 50.8 | 82 | 35 | 50 | 0.59 | ||||
65 | 72 | 62.4 | 12 | 78.5 | 69 | 63 | 86 | 33 | 65 | 0.655 | |||||
75 | 86.4 | 76.4 | 13 | 92.5 | 83.2 | 76.2 | 94 | 37 | 75 | 0.785 | |||||
90 | 99.5 | 88.9 | 13.5 | 106.5 | 96.9 | 89.2 | 99 | 40 | 90 | 0.95 | |||||
100 | 112.2 | 101.6 | 15 | 119.8 | 109.6 | 101.6 | 110 | 42 | 100 | 1.03 | |||||
125 | 0.5~20.0 | 138.7 | 125.9 | 21 | 146.3 | 135 | 128 | 142 | 50 | 125 | 1.355 | ||||
150 | 164.8 | 152.4 | 20 | 173.3 | 160 | 152 | 160 | 70 | 150 | 1.68 |
Référence | Longueur du flexible... Incrément de 0.1m | D | D.I. du flexible (référence) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | Rayon de pliage admissible (mm) | Masse de référence (kg/m) | Prix unitaire | |||
Type | Nominal | HOSSD Prix unitaire du flexible/m | HOSSDK Manchon à une extrémité (+ prix à l'unité du flexible) | HOSSDR Manchons aux deux extrémités (+ prix à l'unité du flexible) | |||||||||||
Souple HOSSD (corps du flexible) HOSSDK (manchon à une extrémité) HOSSDR (manchons aux deux extrémités) | 38 | 0.5~5.0 * Longueur avec flexible déployé. | 42.0 | 35.0 | 10.5 | 47.7 | 44.0 | 38.0 | 70 | 35 | 30 | 0.15 | |||
50 | 58.0 | 50.0 | 12.3 | 64.0 | 56.8 | 50.8 | 70 | 35 | 40 | 0.2 | |||||
65 | 72.0 | 63.0 | 14.0 | 78.0 | 69.5 | 63.5 | 76 | 35 | 55 | 0.255 | |||||
75 | 81.0 | 71.0 | 15.7 | 88.0 | 82.5 | 76.5 | 85 | 40 | 60 | 0.28 | |||||
90 | 94.0 | 83.0 | 15.7 | 100.0 | 95.9 | 88.9 | 95 | 45 | 70 | 0.33 | |||||
100 | 108.0 | 97.0 | 17.0 | 115.5 | 108.6 | 101.6 | 95 | 45 | 80 | 0.4 | |||||
125 | 135.0 | 123.0 | 18.5 | 140.5 | 134.0 | 127.0 | 95 | 45 | 100 | 0.58 | |||||
150 | 158.0 | 145.0 | 22.5 | 166.0 | 160.4 | 152.4 | 113 | 50 | 120 | 0.725 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOSEE38-[0.5-50/0.1] |
HOSEE50-[0.5-30/0.1] |
HOSEE65-[0.5-30/0.1] |
HOSEE75-[0.5-30/0.1] |
HOSEE90-[0.5-30/0.1] |
HOSEE100-[0.5-30/0.1] |
HOSEE125-[0.5-20/0.1] |
HOSEE150-[0.5-20/0.1] |
HOSEEK38-[0.5-50/0.1] |
HOSEEK50-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK65-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK75-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK90-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK100-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK125-[0.5-20/0.1] |
HOSEEK150-[0.5-20/0.1] |
HOSEER38-[0.5-50/0.1] |
HOSEER50-[0.5-30/0.1] |
HOSEER65-[0.5-30/0.1] |
HOSEER75-[0.5-30/0.1] |
HOSEER90-[0.5-30/0.1] |
HOSEER100-[0.5-30/0.1] |
HOSEER125-[0.5-20/0.1] |
HOSEER150-[0.5-20/0.1] |
HOSSD38-[0.5-5/0.1] |
HOSSD50-[0.5-5/0.1] |
HOSSD65-[0.5-5/0.1] |
HOSSD75-[0.5-5/0.1] |
HOSSD90-[0.5-5/0.1] |
HOSSD100-[0.5-5/0.1] |
HOSSD125-[0.5-5/0.1] |
HOSSD150-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK38-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK50-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK65-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK75-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK90-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK100-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK125-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK150-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR38-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR50-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR65-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR75-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR90-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR100-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR125-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR150-[0.5-5/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | D.I. (mm) | D.E. D (mm) | Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante) (MPa) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Rayon de pliage admissible (mm) | Avec ou sans manchons | Longueur de tuyau (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 37.3 | 44.5 | 0.06 | -10~50 | 38 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 50.6 | 60.2 | 0.06 | -10~50 | 50 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 62.4 | 72 | 0.06 | -10~50 | 65 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 76.4 | 86.4 | 0.06 | -10~50 | 75 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 88.9 | 99.5 | 0.06 | -10~50 | 90 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 101.6 | 112.2 | 0.06 | -10~50 | 100 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 125.9 | 138.7 | 0.06 | -10~50 | 125 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 152.4 | 164.8 | 0.06 | -10~50 | 150 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 37.3 | 44.5 | 0.06 | -10~50 | 38 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 50.6 | 60.2 | 0.06 | -10~50 | 50 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 62.4 | 72 | 0.06 | -10~50 | 65 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 76.4 | 86.4 | 0.06 | -10~50 | 75 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 88.9 | 99.5 | 0.06 | -10~50 | 90 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 101.6 | 112.2 | 0.06 | -10~50 | 100 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 125.9 | 138.7 | 0.06 | -10~50 | 125 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 152.4 | 164.8 | 0.06 | -10~50 | 150 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 37.3 | 44.5 | 0.06 | -10~50 | 38 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 50.6 | 60.2 | 0.06 | -10~50 | 50 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 62.4 | 72 | 0.06 | -10~50 | 65 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 76.4 | 86.4 | 0.06 | -10~50 | 75 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 88.9 | 99.5 | 0.06 | -10~50 | 90 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 101.6 | 112.2 | 0.06 | -10~50 | 100 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 125.9 | 138.7 | 0.06 | -10~50 | 125 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | [PVC] PVC souple, rigide | 152.4 | 164.8 | 0.06 | -10~50 | 150 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 35 | 42.0 | 0.002 | -20~80 | 30 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 50 | 58.0 | 0.002 | -20~80 | 40 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 63 | 72 | 0.002 | -20~80 | 55 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 71.0 | 81 | 0.002 | -20~80 | 60 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 83 | 94 | 0.002 | -20~80 | 70 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 97.0 | 108 | 0.002 | -20~80 | 80 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 123.0 | 135.0 | 0.002 | -20~80 | 100 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 145.0 | 158 | 0.002 | -20~80 | 120 | Non fourni (corps principal du flexible uniquement) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 35 | 42.0 | 0.002 | -20~80 | 30 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 50 | 58.0 | 0.002 | -20~80 | 40 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 63 | 72 | 0.002 | -20~80 | 55 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 71.0 | 81 | 0.002 | -20~80 | 60 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 83 | 94 | 0.002 | -20~80 | 70 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 97.0 | 108 | 0.002 | -20~80 | 80 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 123.0 | 135.0 | 0.002 | -20~80 | 100 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 145.0 | 158 | 0.002 | -20~80 | 120 | Fourni (d'un côté) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 35 | 42.0 | 0.002 | -20~80 | 30 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 50 | 58.0 | 0.002 | -20~80 | 40 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 63 | 72 | 0.002 | -20~80 | 55 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 71.0 | 81 | 0.002 | -20~80 | 60 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 83 | 94 | 0.002 | -20~80 | 70 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 97.0 | 108 | 0.002 | -20~80 | 80 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 123.0 | 135.0 | 0.002 | -20~80 | 100 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | [Polypropylène] polypropylène, câble en acier dur | 145.0 | 158 | 0.002 | -20~80 | 120 | Fourni (des deux côtés) | 0.5 ~ 5 |
Loading...
Propriétés | Standard | Fluide applicable | Air |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
D.I.(mm)
D.E. D(mm)
Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante)(MPa)
Avec ou sans manchons
Longueur de tuyau(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles