Clapets antiretour

Clapets antiretour

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clapets antiretour:Affichage d'image associés
Type MatériauPression de fonctionnement max.
THKBCorps principal : EN 1.4308 équiv.
Joint d'étanchéité: plaque sans amiante
Eau, huile, air : 0.6MPa

Spécifications

Référence pièce
THKB20A
Référence pièceRc (PT)SLHTHKB
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~10
THKB15A1/2296545  
20A3/4358055  
25A1449061  
 ■ Caractéristiques
• Structure souple qui peut être utilisée en accrochant une extrémité du disque à charnière. Utilisable non seulement pour la tuyauterie horizontale, mais également pour la tuyauterie verticale.
• La conception permettant un écoulement régulier du fluide permet de réduire les pertes de pression.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
THKB15A
THKB20A
THKB25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCôté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Dimension des méplats S

100.63 €

1 Disponible 6 jours 101/2B(15A)1/2B(15A)29

112.34 €

1 Disponible 6 jours 103/4B (20A)3/4B (20A)35

144.57 €

1 Disponible 6 jours 101B (25A)1B (25A)44

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à oscillation Fluide applicable Eau / Air / Huile Matériau du corps EN 1.4308 Equiv.
Côté alimentation, type de connexion RC (PT) Côté commande, type de connexion RC (PT) Pression de service max.(MPa) 0.6

Produits complémentaires

Assistance technique