Clapets à billes compacts - Laiton, filetage PT / connexion pour flexible (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Clapets à billes compacts - Laiton, filetage PT / connexion pour flexible

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Clapets à billes compacts - Laiton, filetage PT / connexion pour flexible
  • Clapets à billes compacts - Laiton, filetage PT / connexion pour flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clapets à billes compacts - Laiton, filetage PT / connexion pour flexible:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
BBPJ628
Référence pièceD.I. du flexible utilisable (mm)T
R (PT)
DLMéplats HPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 10 pièces
BBPJ62861/487516  
6291/49  
9393/810.57619  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBPJ93
BBPJ628
BBPJ629
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté alimentation, diamètre de tube de raccordement
(Ø)
Diam. de joint de flexible D
(Ø)
No.

13.47 €

1 Disponible 5 jours 3/8910.593

12.98 €

1 Disponible 5 jours 1/468628

12.98 €

1 Disponible 5 jours 1/469629

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluides utilisablesEau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement-10 à 80˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale0.98MPa

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté alimentation, type de connexion R (PT) Côté commande, type de connexion Connexion pour flexible
Forme de la poignée Type à poignée de levier Matériau de la cage de bille Fluororésine Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Longueur(mm) 75 Hauteur(mm) 28.5 Diam. de la poignée(Ø) 40
Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique