Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Normes |
SNLFF | EN 1.4301 équiv. | Tuyau : (n°1S ~ 3S) JIS G3447 Fixation : IDF |
Référence | - | L |
SNLFP2S SNLFF1S | - - | 200 350 |
Référence | L Incrément de 1mm | D | d | A | Prix unitaire | ||||
L mini. ~ 200 | L 201 ~ 300 | L 301 ~ 400 | L 401 ~ 500 | ||||||
Type | Nb. | ||||||||
SNLFF | 1S | 84~500 | 25.4 | 23 | 50.5 | ||||
1.5S | 84~500 | 38.1 | 35.7 | 50.5 | |||||
2S | 84~500 | 50.8 | 47.8 | 64 | |||||
2.5S | 84~500 | 63.5 | 59.5 | 77.5 | |||||
3S | 84~500 | 76.3 | 72.3 | 91 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNLFF1S-[84-500/1] |
SNLFF1.5S-[84-500/1] |
SNLFF2S-[84-500/1] |
SNLFF2.5S-[84-500/1] |
SNLFF3S-[84-500/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D (Ø) | D.E. nominal D (Ø) | D.I. (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | 84 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | 84 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | 84 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 84 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 72.3 | 84 ~ 500 |
Loading...
Type | Raccords droits des deux côtés | Raccord de type L | Virole | Raccord de type R | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Finition de surface | Surfaces intérieure et extérieure meulées |
Configurer
Propriétés de base
D.E. nominal Plage D(Ø)
D.E. nominal D(Ø)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles