Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SNGCN | EN 1.4404 équiv. |
Référence | - | Dureté du grillage |
SNGCN1S | - | 40 |
Référence | Dureté du grillage | D | d | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | Qté 1 ~ 5 | 6~10 | |||
SNGCN | 1S | 40•100 | 29 | 23 | ||
1.5S | 40 | 35.7 | ||||
2S | 53 | 47.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNGCN1S-40 |
SNGCN1.5S-40 |
SNGCN2S-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille nominale | D.E. D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S | 29 | |
30.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5S | 40 | |
40.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.0S | 53 |
Loading...
Rugosité | Dimension de maillage de tamis | Armure | Diamètre du filament | |
Verticale | Horizontale | |||
40 | 0.415mm | Armure toile | Ø0.22 | Ø0.22 |
Rugosité | Précision nominale de filtration | Armure | Diamètre du filament | |
Verticale | Horizontale | |||
100 | 180μ | Toile reps | Ø0.35 | Ø0.28 |
Dureté du grillage | 40 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale
D.E. D
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles