Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence |
BFBS1S SNBSS10A |
Référence | d | A | B | L | L1 | H | H1 | H2 | W | W1 | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | Nb. | Qté 1 | 2~5 | ||||||||||
SNBSS | 8A | 10.5 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 81 | 60 | 21 | 80 | 41 | ||
10A | 14 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 81 | 60 | 21 | 80 | 41 | |||
15A | 17.5 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 86 | 63 | 23 | 80 | 46 |
Fluide utilisable | Eau, air, huile, gaz |
Température maximale de fonctionnement | 120°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.98MPa |
Loading...
Type | Clapet à billes, type à petit diamètre | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gas | Type d'entraînement | Manuel |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Fluororésine | Pression de fonctionnement max.(MPa) | 0.98 | Température maximale de fonctionnement(°C) | ::120 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
N° nominal (D.I. d)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles