Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Finition de surface | Accessoire | Pression de fonctionnement recommandée |
SNSHB | EN 1.4404 équiv. | Surface externe : polissage n°320 | Punaise | 0.2MPa |
Référence | - | Plage de pression |
SNPRG2S SNSHB1S | - | 1.0 |
Référence | D1 | d1 | D2 | L | H | Diam. de trou | Nombre de trous | Débit max. à 0.2MPa | Diamètre de réservoir applicable au nettoyage | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | Qté 1 | 2~3 | |||||||||
SNSHB | 15A | 27.2 | 22.2 | 40 | 51 | 66 | 1.2 | 22 | 56ℓ/min | Ø700 | ||
1S | 34 | 26 | 60 | 71 | 86 | 1.5 | 50 | 102ℓ/min | Ø1300 | |||
1.5S | 48.6 | 38.6 | 100 | 113 | 128 | 2 | 60 | 139ℓ/min | Ø1800 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.I. de la section de montage(Ø)
Taille nominale
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles