Tuyaux de vide à deux extrémités soudées - À embase NW x filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tuyaux de vide à deux extrémités soudées - À embase NW x filetage:Affichage d'image associés
TypeMatériau
FRNRFAEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-L
FRNRF25-300
RéférenceL
Incrément de 10 mm
ACDR(PT)Prix unitaire 1 à 4 pièce(s).
TypeNb.Prix unitairePrix du tuyau en L
/100mm
FRNRFA16100~1000307.110.51/8  
25409.413.81/4  
405512.717.33/8  
<Exemple de calcul de prix>: Prix=prix unitaire + prix du tuyau en dimension L
Prix du tuyau pour une dimension L, un coût est ajouté pour chaque 100 mm de dimension L. 110 à 200 : arrondi à 200.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FRNRFA16-[100-1000/10]
FRNRFA25-[100-1000/10]
FRNRFA40-[100-1000/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFlange Size (Nominal) Pipe O.D. Inner Diameter L
(mm)
1 11 jours 101610.57.1100 ~ 1000
1 11 jours 102513.89.4100 ~ 1000
1 11 jours 104017.312.7100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Adaptateur Material EN 1.4301 équiv. Adaptor Type Deux extrémités à bride NW x fileté

Produits complémentaires

Assistance technique