Référence fabricant: USEBL6
Marque: MISUMI
Prix: 2.39 €
Délai de livraison: 5 jours
D.E. du tube D (D1): 6 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
USEBL6
Référence pièce | - | Couleur du corps |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Référence pièce | A | C | E | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||
USEBL | 4 | 17.1 | 9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
6 | 19.0 | 11.2 | 3.2 | 9.3 | 4.9 | |||
8 | 23.6 | 13.6 | 3.2 | 20.3 | 9.4 | |||
10 | 25 | 16.3 | 4.2 | 27.0 | 11.8 | |||
12 | 32.2 | 19.7 | 4.2 | 40.6 | 22.5 | |||
16 | 34 | 25.6 | 4.2 | 78.7 | 36.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
USEBL6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | 5 jours | 6 |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.9MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccord union, diam. identique | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Raccord union, diam. identique | Raccords union coudés | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à simple pression - Raccord union, le numéro d'article est le suivant: USEBL6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article USEBL6.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
USEBL10 |
USEBL12 |
USEBL16 |
USEBL4 |
USEBL8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du tube D (D1) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | ||
3.90 € | 1 | 5 jours | 12 | ||
6.43 € | 1 | 5 jours | 16 | ||
2.26 € | 1 | 5 jours | 4 | ||
2.52 € | 1 | 5 jours | 8 |