Accouplements à simple pression - Raccord union en Y à épaulement

Accouplements à simple pression - Raccord union en Y à épaulement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à simple pression - Raccord union en Y à épaulement:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce-Nominal
MSYL6
USDY4
-1
Référence pièceAD2BCEPSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD11 à 9 pièce(s)10~50
USDY418.3632.511.23.29.37.15  
622.6838.113.611.418.98  
827.81043.216.314.232.912.5  
1033.31250.919.74.21743.420  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
USDY4
USDY6
USDY8
USDY10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)

3.66 €

1 Disponible 5 jours 4

3.78 €

1 Disponible 5 jours 6

3.78 €

1.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

8

5.92 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
MJBULSMJBULS
Autre que
Fluide utilisableAirEauAir
Plage de température de fonctionnement*-15~60°C5~40°C0~60°C
Pression de fonctionnement max.1MPa0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa--100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccords union à épaulement Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Aucun filetage
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Raccord union, diam. différent Raccord union en Y à diamètre à épaulement Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique