Référence fabricant: MSTEL8-1
Marque: MISUMI
Prix: 3.90 €
Délai de livraison: 5 jours
D.E. du tube D (D1): 8 Ø
Filetage de connexion nominal: 1 (R1/8)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSTEL8-1
Référence pièce | - | Nominal |
MSTEL6 USTE4 | - | 1 |
Référence pièce | Nominal | A | B | C | Méplats H | Taille de filetage M | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | ||||||||
MSTEL | 4 | M5 | 17.1 | 16.6 | 9 | 9 | M5x0.8 | 3.2 | 6.2 | ||
1 | 19.8 | 10 | R1 / 8 | 4.4 | 9.5 | ||||||
2 | 22.8 | 14 | R1 / 4 | 18.7 | |||||||
6 | M5 | 18 | 17.7 | 11.2 | 9 | M5x0.8 | 3.2 | 7.7 | |||
1 | 20.9 | 10 | R1 / 8 | 8.5 | 11 | ||||||
2 | 23.9 | 14 | R1 / 4 | 20.2 | |||||||
3 | 24.9 | 17 | R3 / 8 | 29.5 | |||||||
8 | 1 | 23.6 | 23.5 | 13.6 | 10 | R1 / 8 | 15 | 14.9 | |||
2 | 26 | 14 | R1 / 4 | 23.6 | |||||||
10 | 1 | 25 | 25.8 | 16.3 | 17 | R1 / 8 | 22.1 | 26.3 | |||
2 | 28.8 | R1 / 4 | 31.5 | 31 | |||||||
3 | 28.3 | R3 / 8 | 33 | ||||||||
12 | 2 | 32.2 | 30.5 | 19.7 | 17 | R1 / 4 | 41.7 | 41.7 | |||
3 | 30 | R3 / 8 | 42.6 | 43.7 | |||||||
4 | 33 | 21 | R1 / 2 | 63.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSTEL8-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 1 (R1/8) |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.9MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Montage par vis, raccordement | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord rapide / pièce de raccordement rapide / pièce en T / dérivation avec fixation par vis, le numéro d'article est le suivant: MSTEL8-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSTEL8-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filetage de connexion nominal
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MSTEL10-2 |
MSTEL10-3 |
MSTEL12-2 |
MSTEL12-3 |
MSTEL12-4 |
MSTEL8-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2(R1/4) | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3(R3/8) | |
5.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 2(R1/4) | |
5.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 3(R3/8) | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 4(R1/2) | |
4.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 2(R1/4) |