Accouplements à simple pression - Bouchon de connexion irrégulier

Accouplements à simple pression - Bouchon de connexion irrégulier

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplements à simple pression - Bouchon de connexion irrégulier
  • Accouplements à simple pression - Bouchon de connexion irrégulier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à simple pression - Bouchon de connexion irrégulier:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce
USCRS8
Référence pièceD2AB1B2Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD11 à 9 pièce(s)10~50
BSLDS4638.316173.23
6841.21718.512.63
8104518.52118.85
101249.82122.531.28
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSLDS4-6
BSLDS6-8
BSLDS8-10
BSLDS10-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)
Diam. ext. du tube D2
(Ø)

1.51 €

1 Disponible 5 jours 46

1.64 €

1 Disponible 5 jours 68

1.76 €

1 Disponible 5 jours 810

2.02 €

1 Disponible 5 jours 1012

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*0~60°C
Pression de fonctionnement max.0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Autres formes Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Aucun filetage
Autres formes Bouchons de connexion de réduction Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique