Accouplements à simple pression - Collecteur fileté double en Y

Accouplements à simple pression - Collecteur fileté double en Y

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplements à simple pression - Collecteur fileté double en Y
  • Accouplements à simple pression - Collecteur fileté double en Y

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à simple pression - Collecteur fileté double en Y:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce
USCRS8
Référence pièceDiamètre nominalABCMéplats HPTaille du filetage R (PT)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD11 à 9 pièce(s)10~30
DSLYL4118.241.59119.2R1 / 8
218.244.59149.2R1 / 4
6122.64511.21311.4R1 / 8
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DSLYL4-1
DSLYL4-2
DSLYL6-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

5.04 €

1 Disponible 5 jours 41 (R1/8)

5.17 €

1 Disponible 5 jours 42(R1/4)

6.80 €

1 Disponible 5 jours 61 (R1/8)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*0~60°C
Pression de fonctionnement max.0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Montage par vis, raccordement Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique