Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
KPMCS6 | - | 1 |
Référence pièce | Nominal | Taille du filetage M | B | C1 | C2 | A | L | Diamètre entre H | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||||||||
KKMCS | 4 | M5 | M5x0.8 | 22.7 | 17.6 | 15 | 2.9 | 19.7 | 10 | 2 | 12 | ||
1 | R1 / 8 | 23.7 | 8 | 19.7 | 4.5 | 13 | |||||||
6 | M5 | M5x0.8 | 25.5 | 19.5 | 16 | 2.9 | 22.5 | 12 | 2 | 17 | |||
1 | R1 / 8 | 25.1 | 8 | 21.1 | 11 | 14 | |||||||
2 | R1 / 4 | 29.1 | 11 | 23.0 | 14 | 23 | |||||||
8 | 1 | R1 / 8 | 29.9 | 20.2 | 17 | 8 | 25.9 | 14 | 20 | 27 | |||
2 | R1 / 4 | 28.6 | 11 | 22.6 | 25 | ||||||||
10 | 1 | R1 / 8 | 33.3 | 23.2 | 19.5 | 8 | 29.3 | 17 | 23 | 40 | |||
2 | R1 / 4 | 11 | 27.3 | 35 | 39 | ||||||||
3 | R3 / 8 | 31.8 | 12 | 25.5 | 46 | ||||||||
12 | 3 | R3 / 8 | 34.9 | 26.3 | 23 | 12 | 28.6 | 21 | 50 | 62 | |||
4 | R1 / 2 | 36.9 | 15 | 28.6 | 22 | 74 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KKMCS4-M5 |
KKMCS6-1 |
KKMCS10-3 |
KKMCS12-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | M5 | |
3.78 € 2.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 1 (R1/8) | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
Type | Résistant à la chaleur | Hautement résistant à la chaleur |
Fluide utilisable | Air, eau | |
Plage de température de fonctionnement* | 0~100°C | 0~120°C |
Pression de fonctionnement max. | 1.0MPa | |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton, placage autocatalytique au nickel | Application | Résistant à la chaleur | Matériau du filetage | Laiton (placage autocatalytique au nickel) |
Matériau du joint | Caoutchouc fluoré | Montage par vis, sens | Droit | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::120 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filetage de connexion nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles