Régulateurs de débit - Raccord union droit

Régulateurs de débit - Raccord union droit

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Régulateurs de débit - Raccord union droit:Affichage d'image associés
Matériau Polytéréphtalate de butylène
Filetage : laiton (placage nickel)

Spécifications

Référence pièce
SPJYS10
Régulateurs de débit - Raccord union droit:Affichage d'image associés
Référence pièceB1B2φPTCφdF1F2Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeDMax.Min.1 à 9 pièce(s)10~30
SPJYS42118.6211010.514.93.212.74.89  
625.821.624.412.513.1173.214.86.214  
830.625.12814.815.418.13.218.27.227  
1035.428.931.818.219.720.24.222.28.748  
123831.536.921.222.723.44.225.710.268(67)  
■Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement0 ~ 60°C
Plage de pression de fonctionnement0.1~0.9MPa
Pression de fonctionnement du clapet antiretour0.05MPa
*La pression de fonctionnement est réglée à température ambiante (20°C).

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SPJYS4
SPJYS6
SPJYS8
SPJYS10
SPJYS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D
(mm)

8.18 €

1 Disponible 5 jours 104

11.58 €

1 Disponible 5 jours 106

13.23 €

1 Disponible 5 jours 108

16.62 €

1 Disponible 5 jours 1010

19.27 €

1 Disponible 5 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateurs de vitesse Type de contrôle Inline Type de raccord Raccord à simple pression des deux côtés
Environnement de fonctionnement, applications Standard Matériau du filetage Laiton Type à bouton Standard
Type à contre-écrou Contre-écrous Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.9
Pression de fonctionnement du clapet antiretour(MPa) 0.05

Produits complémentaires

Assistance technique