Raccords d'air - Verrouillage, douille, taraudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords d'air - Verrouillage, douille, taraudé:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
MCSTFNAcierPlacage nickel

Spécifications

Référence pièce
MCSCS10
Référence pièceDiam. filetage
T
(L)HMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~20
MCSTFN20Rc 1 / 457.51994
30Rc 3 / 855.522103
40Rc 1 / 257.529138
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCSTFN20
MCSTFN30
MCSTFN40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. filetage

8.80 €

1 Disponible 5 jours 10Rc1/4

8.80 €

1 Disponible 5 jours 10Rc3/8

11.73 €

1 Disponible 5 jours 10Rc1/2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Fluide utilisableAir / Eau (Type en acier inoxydable)Air
Plage de températures de fonctionnement-20~80°C-20~60°C
Pression de fonctionnement max.1.5MPa1.5MPa

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Résistant à la pression2.0MPa2.0MPa
Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Structure de la valveType à ouverture/fermeture et à passage dans un seul sens (seules les douilles possèdent une structure à valve)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Taraudé Mâle/femelle Douilles
Matériau Acier Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.5

Produits complémentaires

Assistance technique