Raccords rapides - Bouchon, taraudage, soupape à haute pression (Type 350)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords rapides - Bouchon, taraudage, soupape à haute pression (Type 350):Affichage d'image associés
Matériau : Acier spécial au carbone Traitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
QBPFC3
Référence pièceRc
(PT)
LAEHPrix unitaire
Type1 à 4 pièce(s)
QBPHTP21 / 472361327 
33 / 872361327 
41 / 282.540.51832 
63 / 49044.51841 
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
QBPHTP2
QBPHTP3
QBPHTP4
QBPHTP6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. filetage

41.31 €

1 6 jours 10Rc(PT)1/4

41.31 €

1 6 jours 10Rc(PT)3/8

42.95 €

1 6 jours 10Rc(PT)1/2

76.45 €

1 6 jours 10Rc(PT)3/4

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords rapides - Bouchon, taraudage, soupape à haute pression (Type 350):Affichage d'image associés
Spécifications
Matériau du corpsLaitonEN 1.4301 équiv.Acier spécial au carbone
Fluide utilisableEau, huile, airEau, huile, airHuile
Matériau du jointCaoutchouc nitrileCaoutchouc fluoréCaoutchouc nitrile
Plage de températures de fonctionnement*-20~80°C-15~180°C-20~80°C
Pression de fonctionnement max.4.9MPa
2.9MPa pour n° 6 et 8
7.4MPa
4.4MPa pour n° 6 ou 8
20.6MPa (type 210)
34.3MPa (type 350)
Résistant à la pression7.4MPa
4.4MPa pour n° 6 ou 8
9.8MPa
6.4MPa pour n° 6 et 8
30.9MPa (type 210)
51.5MPa (type 350)
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

■Compatibilité des connecteurs mâles et femelles
TypeBouchonsDouillesCombinaison de différentes tailles
StandardQBPFC QBPFSQBSFC QBSFSImpossible
Valve à haut débitQBPFCH QBPFSHQBSFCH QBSFSH
Valve haute pression 210QBPHTQBSHT
Valve haute pression 350QBPHTPQBSHTP
Ils ne peuvent être combinés avec les accouplements répertoriés aux autres pages.

■Sens du débit
Les liquides sont autorisés à circuler depuis le du côté du connecteur mâle ou femelle

Informations de base

Type Standard Type de raccord Taraudé Mâle/femelle Bouchon
Matériau Acier spécial au carbone Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Huile
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage double Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::34.3 Méthode de finition Placage autocatalytique au nickel

Produits complémentaires

Assistance technique