Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
QBPFC3 |
Référence pièce | Rc (PT) | L | D | E | H | Prix unitaire | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | |||||
QBSHTP | 2 | 1 / 4 | 82 | 34 | 13 | 30 | |
3 | 3 / 8 | 82 | 34 | 13 | 30 | ||
4 | 1 / 2 | 93.5 | 41 | 16 | 36 | ||
6 | 3 / 4 | 105.5 | 49 | 18 | 46 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Matériau du corps | Laiton | EN 1.4301 équiv. | Acier spécial au carbone |
Fluide utilisable | Eau, huile, air | Eau, huile, air | Huile |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile |
Plage de températures de fonctionnement* | -20~80°C | -15~180°C | -20~80°C |
Pression de fonctionnement max. | 4.9MPa 2.9MPa pour n° 6 et 8 | 7.4MPa 4.4MPa pour n° 6 ou 8 | 20.6MPa (type 210) 34.3MPa (type 350) |
Résistant à la pression | 7.4MPa 4.4MPa pour n° 6 ou 8 | 9.8MPa 6.4MPa pour n° 6 et 8 | 30.9MPa (type 210) 51.5MPa (type 350) |
Type | Bouchons | Douilles | Combinaison de différentes tailles |
Standard | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | Impossible |
Valve à haut débit | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH | |
Valve haute pression 210 | QBPHT | QBSHT | |
Valve haute pression 350 | QBPHTP | QBSHTP |
Type | Standard | Type de raccord | Taraudé | Mâle/femelle | Douilles |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier spécial au carbone | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Fluide applicable | Huile |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage double | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::34.3 | Méthode de finition | Placage autocatalytique au nickel |
Configurer
Propriétés de base
Diam. filetage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles