Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Brides de montage | Connecteur de cylindre | ||||||
Jeu | Connecteur de cylindre uniquement | |||||||
Standard | Méplats | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
FJAZ | FJCZ | FJZN | EN 1.1191 équiv. | 40HRC~ | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | Section à partir de 45 HRC Trempe par induction | Oxydé noir |
FJAZS | - | FJZNS | EN 1.4037 équiv. | 45HRC~ | - | EN 1.4037 équiv. | - |
Référence pièce |
FJAT10 FJAZ10 |
Référence pièce | Brides de montage | Connecteur de cylindre | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||||
Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | MxPas | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | FJAZ | FJAZS | FJCZ | FJZN | FJZNS |
Jeu FJAZ FJAZS FJCZ Connecteur de cylindre uniquement FJZN FJZNS | 8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 8x1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | |||||
10 | 54 | 28 | 21 | 40 | 32 | 40 | 10x1.25 | 15 | 20 | 27 | 17 | ||||||||||||||
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 14x1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | ||||||
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 18x1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | ||||||
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 22x1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJAZ8 |
FJAZ10 |
FJAZ14 |
FJAZ18 |
FJAZ22 |
FJAZS8 |
FJAZS10 |
FJAZS14 |
FJAZS18 |
FJCZ8 |
FJCZ10 |
FJCZ14 |
FJCZ18 |
FJCZ22 |
FJZN8 |
FJZN10 |
FJZN14 |
FJZN18 |
FJZN22 |
FJZNS8 |
FJZNS10 |
FJZNS14 |
FJZNS18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Bride de montage | Détails du connecteur de cylindre | Type de connexion, côté pièce à usiner | Matériau du corps principal | Matériau du goujon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | [Rond] Type standard | - | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | [Rond] Type standard | - | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
27.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M10 à M18] M14 | 1 à 1,75 | [Rond] Type standard | - | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
39.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M10 à M18] M18 | 1 à 1,75 | [Rond] Type standard | - | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
43.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M20 à M26] M22 | 1 à 1,75 | [Rond] Type standard | - | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
30.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M3 à M8] M8 | - | [Rond] Type standard | - | Trou | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | |
33.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M10 à M18] M10 | - | [Rond] Type standard | - | Trou | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | |
51.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M10 à M18] M14 | - | [Rond] Type standard | - | Trou | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | |
81.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M10 à M18] M18 | - | [Rond] Type standard | - | Trou | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | |
20.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | Méplats | - | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | Méplats | - | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
27.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M10 à M18] M14 | 1 à 1,75 | Méplats | - | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
39.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M10 à M18] M18 | 1 à 1,75 | Méplats | - | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
43.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | [M20 à M26] M22 | 1 à 1,75 | Méplats | - | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
9.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Connecteur de cylindre | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | - | Connecteur uniquement | - | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
10.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Connecteur de cylindre | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | - | Connecteur uniquement | - | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
12.02 € 7.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Connecteur de cylindre | [M10 à M18] M14 | 1 à 1,75 | - | Connecteur uniquement | - | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
16.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Connecteur de cylindre | [M10 à M18] M18 | 1 à 1,75 | - | Connecteur uniquement | - | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
20.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Connecteur de cylindre | [M20 à M26] M22 | 1 à 1,75 | - | Connecteur uniquement | - | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
13.16 € 3.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Connecteur de cylindre | [M3 à M8] M8 | - | - | Connecteur uniquement | - | - | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | |
15.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Connecteur de cylindre | [M10 à M18] M10 | - | - | Connecteur uniquement | - | - | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | |
21.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Connecteur de cylindre | [M10 à M18] M14 | - | - | Connecteur uniquement | - | - | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | |
27.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Connecteur de cylindre | [M10 à M18] M18 | - | - | Connecteur uniquement | - | - | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. |
Loading...
Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique | Type de connexion, côté cylindre | Taraudée |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Bride de montage
Détails du connecteur de cylindre
Type de connexion, côté pièce à usiner
Matériau du corps principal
Matériau du goujon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles