Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CMTWS75-U
Corps principal | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue |
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique (noir), uréthane (marron), élastomère (gris) | Intégré | Aucun |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CMTW75 CMTW100 | - - | R U |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | d | E | r | B | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||||
Type | D | R | U | E | R | U | E | R | U | E | R | U | E | ||||||
Pivotant | CMTW | 75 | R (caoutchouc) U (uréthane) E (élastomère) | 103 | 8.8 | 26 | 65 | 27 | 26 | 27 | 600 | 700 | 500 | 430 | 415 | 420 | |||
100 | 132 | 29 | 80 | 28 | 600 | 600 | 500 | 605 | 525 | 510 | |||||||||
Pivotante avec butée | CMTWS | 75 | 103 | 26 | 104 | 26 | 600 | 700 | 500 | 530 | 515 | 520 | |||||||
100 | 132 | 29 | 95 | 28 | 600 | 600 | 500 | 705 | 625 | 610 |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | M (normal) | b | ℓ | E | r | B | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||||
Type | D | R | U | E | R | U | E | R | U | E | R | U | E | ||||||||
À visser | CMTWN | 75A | R (caoutchouc) U (uréthane) E (élastomère) | 110 | 12 | 21 | 35 | 26 | 65 | 27 | 26 | 27 | 600 | 700 | 500 | 405 | 395 | 400 | |||
75B | 16 | 23 | 40 | 440 | 425 | 435 | |||||||||||||||
100A | 138 | 12 | 21 | 35 | 29 | 80 | 28 | 600 | 555 | 470 | 460 | ||||||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 590 | 505 | 495 | |||||||||||||||
À visser sur pivot avec butée | CMTWNS | 75A | 110 | 12 | 21 | 35 | 26 | 104 | 26 | 700 | 505 | 495 | 500 | ||||||||
75B | 16 | 23 | 40 | 440 | 525 | 535 | |||||||||||||||
100A | 138 | 12 | 21 | 35 | 29 | 95 | 28 | 600 | 655 | 570 | 560 | ||||||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 690 | 605 | 595 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CMTWS75-U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 103 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 70 | [Uréthane] Uréthane (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 75 | 26 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 35.01 à 80.00 | Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère/moyenne | Roulement de roue | Non fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes - Blocage double, le numéro d'article est le suivant: CMTWS75-U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CMTWS75-U.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Diam. filetage M
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CMTW100-E |
CMTW100-R |
CMTW100-U |
CMTW75-E |
CMTW75-R |
CMTW75-U |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 132 | Non fourni | 50 | Elastomer | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 100 | 27 | |
17.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 132 | Non fourni | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 100 | 27 | |
19.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 132 | Non fourni | 60 | [Uréthane] Uréthane (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 100 | 28 | |
14.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 103 | Non fourni | 50 | Elastomer | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 75 | 27 | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 103 | Non fourni | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 75 | 27 | |
16.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 103 | Non fourni | 70 | [Uréthane] Uréthane (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 75 | 26 |