Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
GYUW150A |
Référence pièce | d | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | D | ||||
GYUW | 130 | 12 | 1800 | 571 | |
150 | 2000 | 749 | |||
150A | 20 | 2000 | 890 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | Largeur de roue(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du moyeu(mm) | 56 | Roulement | Fourni | Type | Roues de rechange pour roulettes |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Diamètre du trou(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles