Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Force de poussée |
FLOCK100 | - | L |
Référence pièce | Force de poussée sélectionnable | Hauteur de montage | Course | D | Dimensions de la plaque de montage | t | h | (U) | (J) | Force de poussée N | Masse (kg) | Prix unitaire | ||||||||||
Type | N° | Y1 (min.) | Y2 (max) | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | L (moyen) | H (lourd) | L | H | ||||||||
FLOCK | 65 | L (Force de poussée : moyenne) H (Force de poussée : puissante) | 85 | 75 | 90 | 60 | 105 | 135 | 67 | - | 103 | - | 10.5 | 2.3 | 5 | 93 | 53 | 120 | 200 | 0.7 | ||
75 | 90 | 80 | 95 | 0.8 | ||||||||||||||||||
100 | 130 | 115 | 135 | 75 | 120 | 120 | 85 | 100 | 85 | 100 | 11 | 4 | 10 | 127 | 87 | 1.2 | ||||||
150 | 160 | 145 | 165 | 105 | 135 | 70 | - | 110 | - | 1.3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FLOCK65 |
FLOCK65-H |
FLOCK65-L |
FLOCK75 |
FLOCK75-H |
FLOCK75-L |
FLOCK100 |
FLOCK100-H |
FLOCK100-L |
FLOCK150 |
FLOCK150-H |
FLOCK150-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Matériau | Méthode de finition | Type | Dimension B (mm) | Couleur | Hauteur de montage (mm) | Pression de poussée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type compact | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Butées de sol | - | - | 85 | Polyacétal | |
30.23 € 20.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | Caoutchouc électriquement conducteur | - | Supports à roulette | 30 | - | - | - | |
29.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type ajustable en hauteur | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Peinture cuite au four | Butées de sol | - | Noir, jaune | 85 | - | |
31.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type ajustable en hauteur | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Peinture cuite au four | Butées de sol | - | Noir, jaune | 90 | - | |
31.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | Caoutchouc électriquement conducteur | - | Supports à roulette | 40 | - | - | - | |
30.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | EPDM | - | Supports à roulette | 30 | - | - | - | |
39.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type ajustable en hauteur | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Peinture cuite au four | Butées de sol | - | Noir, jaune | 130 | - | |
37.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | Caoutchouc électriquement conducteur | - | Supports à roulette | 50 | - | - | - | |
37.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | EPDM | - | Supports à roulette | 40 | - | - | - | |
52.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type ajustable en hauteur | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Peinture cuite au four | Butées de sol | - | Noir, jaune | 160 | - | |
52.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | EPDM | - | Supports à roulette | 50 | - | - | - |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristiques
Matériau
Méthode de finition
Type
Dimension B(mm)
Couleur
Hauteur de montage(mm)
Pression de poussée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles