Référence fabricant: HHPFLN8
Marque: MISUMI
Prix: 5.42 €
Délai de livraison: Jour même
Longueur: 101.7 mm
Charge admissible: 147 N
Largeur (W): 80 mm
Inversé: Pour utilisation à gauche
Jeu de vis, écrou: Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HHPFLN8
Référence pièce |
HHPFLN8-45 |
Référence pièce | *Charge admissible | Masse (g) | L | W | K | P | J | F | V | N | T | Y | Prix unitaire | Remise sur volume Coefficient | |||
Type | N° | kg | N | Trou | Chanfrein | 1 à 8 pièce(s). | 9~50 | ||||||||||
HHPFLN HHPFRN | 5 | 10 | 98 | 36 | 35 | 48 | 7.5 | 20 | 8 | 16 | 10.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 38.5 | ||
6 | 46 | 40 | 62 | 7.5 | 25 | 10 | 21 | 15.5 | 6.5 | 13 | 43.5 | ||||||
8 | 15 | 147 | 74 | 50 | 80 | 10 | 30 | 14 | 26 | 20.5 | 4.5 | 53.5 | |||||
8-45 | 74 | 50 | 80 | 10 | 30 | 11.5 | 28.5 | 23 | |||||||||
HHPFDLN HHPFDRN | 6 | 10 | 98 | 42 | 40 | 55 | 7.5 | 25 | 10 | 21 | 15.5 | - | 3.5 | - | |||
8 | 15 | 147 | 56 | 50 | 64 | 10 | 30 | 14 | 26 | 20.5 | 4.5 | ||||||
8-45 | 50 | 10 | 30 | 11.5 | 28.5 | 23 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHPFLN8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Charge admissible (N) | Largeur (W) (mm) | Inversé | Jeu de vis, écrou | Forme N° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 101.7 | 147 | 80 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 8 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Charnières à languettes | Matériau du corps principal | EN AW-6063 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Anodisé clair | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Montage par vis |
Type à trou de vis de montage | Chanfrein |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière à souder / réduction conique / démontable / POM hêtre / aluminium extrudé / MISUMI, le numéro d'article est le suivant: HHPFLN8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HHPFLN8.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Longueur(mm)
Largeur (W)(mm)
Inversé
Jeu de vis, écrou
Forme N°
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HHPFDLN8 |
HHPFDLN8-45 |
HHPFDLN8-45-SET |
HHPFLN8-45 |
HHPFLN8-45-SET |
HHPFLN8-45-SST |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Longueur (mm) | Charge admissible (N) | Largeur (W) (mm) | Inversé | Jeu de vis, écrou | Forme N° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 86.7 | 147 | 64 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 8 | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 86.7 | 147 | 64 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 8-45 | |
8.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 86.7 | 147 | 64 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 8-45 | |
5.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 101.7 | 147 | 80 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 8-45 | |
8.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 101.7 | 147 | 80 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 8-45 | |
8.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 101.7 | 147 | 80 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 8-45 |