Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
ALD | - | 300 | - | 100 | - | 15 |
Référence pièce | A : Incrément de 1mm | B : Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||||
T5, 6 | T8, 10 | T12, 15 | T20 | T25 | T30 | |||
ALDS (taille configurable) | 25~50 | 25~50 | ||||||
51~75 | 25~50 | |||||||
51~75 | ||||||||
76~100 | 25~50 | |||||||
51~75 | ||||||||
76~100 |
Référence pièce | A : Incrément de 1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
ALD (taille configurable) | 100~200 | 100 | - | - | |||||||||
201~300 | - | - | |||||||||||
301~500 | - | - | |||||||||||
101~250 | 125 | - | - | ||||||||||
251~500 | - | - | |||||||||||
126~300 | 150 | - | - | ||||||||||
301~500 | |||||||||||||
151~300 | 160 | - | - | ||||||||||
301~500 | |||||||||||||
161~500 | 200 | - | - | ||||||||||
201~500 | 250 | - | - | ||||||||||
251~500 | 300 | ||||||||||||
ALDT (taille configurable) | 501~800 | 125 | |||||||||||
501~800 | 150 | ||||||||||||
501~800 | 160 | ||||||||||||
501~800 | 200 | ||||||||||||
501~800 | 250 | ||||||||||||
501~800 | 300 | ||||||||||||
350~1200 | 350 | ||||||||||||
400~1200 | 400 | ||||||||||||
450~1200 | 450 | ||||||||||||
500~1200 | 500 | ||||||||||||
600~1200 | 600 | ||||||||||||
800~1200 | 800 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Épaisseur t (mm) | Longueur A (mm) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | 5 ~ 40 | 100 ~ 500 | 100 ~ 300 | ||
1 | 5 jours | 10 | 5 ~ 30 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 5 ~ 40 | 350 ~ 1200 | 125 ~ 800 |
Loading...
Méthode de finition | Fraisé sur le côté (4F) | Matériau | EN AW-2017 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur t(mm)
Longueur A(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles