Plaques métalliques / surface fraisée, polie à plat / AxBxT configurable / en 1.7220 Equiv.

Plaques métalliques / surface fraisée, polie à plat / AxBxT configurable / en 1.7220 Equiv.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EN 1.7220 équiv. Plaques configurables:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
       
Type Finition des surfaces supérieure et inférieure Tolérance de l'épaisseur de la plaque Tolérance des dimensions A, B
SCM440 F Q M-120-120-24
Référence pièceIncrément de 0.5mm
TypeFinition des surfaces supérieure et inférieureTolérance d'épaisseur de la plaqueTolérance des dimensions A, BABT
A≥B
SCM440F (fraisé)
R (meulage rotatif)
H
P
Q
N
M
P
Q
N
M
20~30020~2005~35
Tolérance d'épaisseur de la plaque
Finition des surfaces supérieure et inférieureHPQNM
F (fraisé)+0.3~+0.5+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
R (meulage rotatif)+0.3~+0.5+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0

Tolérance des dimensions A, B
Finition des surfaces supérieure et inférieureDimensions A, BPQNM
F (fraisé),
R(meulage rotatif)
250mm ou inf.+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
250.5mm ou plus+0.1~+0.60~+0.5±0.25-0.5~0

■Normes de précision (valeur max.)
ElémentFinition des surfaces supérieure et inférieure
FR
Epaisseur Parallélisme (par 100mm)0.050.012
Planéité
(par 100mm)
T5~7.50.10.05
T8~15.50.070.03
T16~25.50.050.015
T26~350.050.012
Perpendicularité du plan de référence0.015 par 100mm
Chanfreinage de la circonférenceC0.2~C0.5

Modifications

EN 1.7220 équiv. Plaques configurables:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SCM440FHM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FHN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FHP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FHQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FMM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FMN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FMP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FMQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FNM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FNN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FNP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FNQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FPM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FPN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FPP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FPQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FQM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FQN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FQP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FQQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RHM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RHN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RHP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RHQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RMM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RMN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RMP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RMQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RNM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RNN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RNP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RNQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RPM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RPN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RPP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RPQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RQM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RQN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RQP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RQQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition Épaisseur t
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.7220 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique