Plongeurs à billes polyacétal

Plongeurs à billes polyacétal

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plongeurs à billes polyacétal
  • Plongeurs à billes polyacétal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plongeurs à billes polyacétal:Affichage d'image associés
TypeMatériauTempérature de fonctionnement
CorpsBille principaleBilles secondairesRessort
PFPRPolyacétalPolyacétalEN 1.4125 équiv.EN 1.4568 équiv.-30~80°C

Spécifications

Référence pièce
PFPR15
Référence pièceD1D2LSL1dABECCharge admissible (N)Prix unitaire
TypeDmin.min.-0.1mmmax.
PFPR79-7.51.514.767.511.50.800.1 2 
9118.4101.75.5672.5100.2 4 
131512.4152.88.731.2300.3 7 
151714.716.53.510.328.51.53.500.3 11 
202219.422.55.21.515.8810.55.300.3 14 
242623.4296.619.0513.56.400.3 21 
Diamètre recommandé du trou de montage DH8

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PFPR7
PFPR9
PFPR13
PFPR15
PFPR20
PFPR24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. Extérieur D
(mm)
Course (S)
(mm)
Max. axe de sortie admissible
(N)

9.58 €

1 Disponible 5 jours 1071.52

9.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

1091.74

9.95 €

1 Disponible 5 jours 10132.87

10.71 €

1 Disponible 5 jours 10153.511

11.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10205.214

12.35 €

1 Disponible 5 jours 10246.621

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Plongeurs à billes polyacétal:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé Matériau de la bille Polyacétal Matériau du corps Polyacétal
Composant frein-filet Non fourni Traitement de surface du corps principal Non fourni Traitement de surface de la goupille Non fourni
Traitement thermique de l'embout Non fourni Charge initiale (plage)(N) 0 Charge initiale(N) 0

Produits complémentaires

Assistance technique