Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PXTYS10-8
Type | Bouton | Corps principal | Broche | Ressort | Contre-écrou | |||||
Retour | Position de repos | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface |
PXTAB | PXTYB | EN AW-2017 équiv. (Anodisé noir) | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 50~60HRC | Oxydé noir | EN 1.4568 équiv. | - | - |
PXTNB | PXTSB | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | |||||||
PXTAS | PXTYS | EN 1.4305 équiv. | - | EN 1.4125 équiv. | 45HRC~ | - | - | - | ||
PXTNS | PXTSS | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce |
PXTAB10-5 |
Référence pièce | S (course) | Pas (fin) | D | D1 | B | M1 | ℓ | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | Charge (N) | ||||
Type | M | Retour | Position de repos | min. | max. | ||||||||||||||
(Retour) PXTAB PXTNB PXTAS PXTNS | (Position de repos) PXTYB PXTSB PXTYS PXTSS | 10 | 5 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | M3 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 11.5 |
8 | 48 | 53 | 16 | ||||||||||||||||
12 | 6 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | M4 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 19 | 6.5 | 14.5 | ||
10 | 58.5 | 64.5 | 20 | ||||||||||||||||
16 | 7 | 1.5 | 26 | 21.9 | 8 | M5 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 7.15 | 18 | ||
12 | 73 | 80.5 | 25 | ||||||||||||||||
kgf=Nx0.101972 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PXTYS10-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mécanisme de verrouillage | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 10 | 8 | Non fourni | Non fourni | 5 | 53 | Non fourni |
Loading...
Type | Type standard | Méthode de montage | À visser | Longueur totale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bouton | Fourni | Traitement thermique de l'embout | Trempé | Forme d'embout | Trou taraudé |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage - Embout taraudé, le numéro d'article est le suivant: PXTYS10-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PXTYS10-8.
Configurer
Propriétés de base
Mécanisme de verrouillage
Matériau du corps
Matériau de la goupille
Type
Diam. de vis M(mm)
Course (S)(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface de la goupille
Diam. externe de l'embout B(Ø)
Longueur L(mm)
Accessoires
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PXTAB12-6 |
PXTAB16-12 |
PXTAB16-7 |
PXTYS12-10 |
PXTYS12-6 |
PXTYS16-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Mécanisme de verrouillage | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 6 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 6 | 54.5 | Non fourni | |
28.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 12 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 8 | 73 | Non fourni | |
26.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 7 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 8 | 68 | Non fourni | |
45.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 12 | 10 | Non fourni | Non fourni | 6 | 64.5 | Non fourni | |
41.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 12 | 6 | Non fourni | Non fourni | 6 | 60.5 | Non fourni | |
60.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 16 | 12 | Non fourni | Non fourni | 8 | 80.5 | Non fourni |