Doigts d'indexage - Embout taraudé (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Doigts d'indexage - Embout taraudé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Doigts d'indexage - Embout taraudé
  • Doigts d'indexage - Embout taraudé
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PXTAS12-10

Doigts d'indexage - Embout taraudé:Affichage d'image associés
TypeBoutonCorps principalBrocheRessortContre-écrou
RetourPosition de reposMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
PXTABPXTYBEN AW-2017 équiv.
(Anodisé noir)
EN 1.0715 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.50~60HRCOxydé noirEN 1.4568 équiv.--
PXTNBPXTSBEN 1.0038 équiv.Oxydé noir
PXTASPXTYSEN 1.4305 équiv.-EN 1.4125 équiv.45HRC~---
PXTNSPXTSSEN 1.4305 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
PXTAB10-5
Référence pièceS (course)Pas (fin)DD1BM1LL1L2L3L4SW1SW2Charge (N)
TypeMRetourPosition de reposmin.max.
(Retour)
PXTAB
PXTNB
PXTAS
PXTNS
(Position de repos)
PXTYB
PXTSB
PXTYS
PXTSS
1051.0 1813.85M3545501751551217511.5
8485316
1261.52116.26M4654.560.520617614196.514.5
1058.564.520
1671.5 2621.98M586875.526823819247.1518
127380.525
            kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PXTAS12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMécanisme de verrouillage Matériau du corps Matériau de la goupille Diam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Accessoires

33.00 €

1 Disponible 9 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1210Non fourniNon fourni658.5Non fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Doigts d'indexage - Embout taraudé:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type standard Méthode de montage À visser Longueur totale Standard
Bouton Fourni Traitement thermique de l'embout Trempé Forme d'embout Trou taraudé

Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage - Embout taraudé, le numéro d'article est le suivant: PXTAS12-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PXTAS12-10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PXTAB12-6
PXTAB16-12
PXTAB16-7
PXTAS12-6
PXTAS16-12
PXTAS16-7
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMécanisme de verrouillage Matériau du corps Matériau de la goupille Diam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Accessoires

21.40 €

1 Disponible 9 jours 10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir654.5Non fourni

28.46 €

1 Disponible 9 jours 10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1612Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir873Non fourni

26.19 €

1 Disponible 9 jours 10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir868Non fourni

30.23 €

1 Disponible 9 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.126Non fourniNon fourni654.5Non fourni

43.45 €

1 Disponible 9 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1612Non fourniNon fourni873Non fourni

39.80 €

1 Disponible 9 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.167Non fourniNon fourni868Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique