Jeu d'écrous rapportés et de butées post-montage - Pour profilé aluminium série 5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HNTAT5 (EN 1.0301 Équiv. jeu)
HNTATSN5 (EN 1.4401 Équiv. jeu)
TypeJeu d'écrous rapportés et de butées post-montage - Pour profilé aluminium série 5:Affichage d'image associés Ecrou de butéeJeu d'écrous rapportés et de butées post-montage - Pour profilé aluminium série 5:Affichage d'image associés Butée
HNTAT5HNTA5HNAST5
HNTATSN5*HNTASN5
* Electriquement conducteur

Spécifications

Référence pièce-M
HNTAT5-5
Référence pièceMPrix unitaireRemise sur volume
1 à 499 pièce(s).500~749750~9991000~1500
HNTAT53 4    
5     
HNTATSN5345     

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HNTAT5-3
HNTAT5-4
HNTAT5-5
HNTATSN5-3
HNTATSN5-4
HNTATSN5-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M
(mm)
Matériau Matériau Méthode de finition

0.57 €

1 Disponible 5 jours M3AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalent

0.57 €

1 Disponible 5 jours M4AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalent

0.56 €

1 Disponible 5 jours M5AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalent

0.57 €

1 Disponible Jour même M3Acier inoxydableEN 1.4401 Equiv.-

0.57 €

1 Disponible 5 jours M4Acier inoxydableEN 1.4401 Equiv.-

0.57 €

1 Disponible 5 jours M5Acier inoxydableEN 1.4401 Equiv.-

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Jeu d'écrous rapportés et de butées post-montage - Pour profilé aluminium série 5:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à écrou Écrous rapportés pour post-montage Nom de la série Série 5 Fonction Jeu d'écrou et de butée
Prévention contre le desserrage Non fourni Type Butée en plastique Type de vente Ecrou rapporté pour post-montage et jeu de butées

Produits complémentaires

Assistance technique